Parafoudres coordonnés de type 1
Grâce à leur haute performance, les parafoudres coordonnés de type 1 à base d’éclateurs à air sont les plus adaptés pour les installations dans le tableau principal de systèmes de consommation basse tension.
DEHNsolid
Parafoudres de type 1 Courant de choc de décharge : 200 kA Schéma de liaison à la terre : TT, TN-S, TN-C et TN
DEHNbloc
Parafoudres de type 1 Courant de choc de décharge : 50 kA Niveau de protection : 2,5 kV Schéma de liaison à la terre : TT, TN-S, TN-C et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
Modules de protection pour DEHNbloc
DB M MOD ... : module de protection avec éclateur à air, approprié pour tous les appareils de la gamme modulaire DEHNbloc M
DEHNbloc Maxi
Parafoudre coordonné pour la protection des distributions et des installations à basse tension contre les surtensions, même en cas d'impacts de foudre directs, socle fusible NH 00.
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
Parafoudres de type 1 Fusible intégré Courant de choc de décharge : 35 kA Niveau de protection : >2,5 kV Schéma de liaison à la terre : IT et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNbloc Maxi 440 / 760
Parafoudres de type 1 Courant de choc de décharge : 35 kA Niveau de protection : 2,5 kV Schéma de liaison à la terre : IT, TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNbloc Maxi S
Parafoudres de type 1 Fusible intégré Courant de choc de décharge : 25 kA Niveau de protection : 2,5 kV Schéma de liaison à la terre : TT, TN-S, TN-C et TN Marchés : Tertiaire, Industrie
DEHNsecure
Parafoudres de type 1 Pour applications DC Courant de choc de décharge : 25 kA Marchés : Tertiaire, Industrie
Modules de protection pour DEHNsecure
DSE MOD ... : module de protection avec éclateur à air, adapté à tous les parafoudres de la famille modulaire DEHNsecure.