DEHNbloc Maxi 440 / 760
- Parafoudre à base d'éclateurs à air
- Éclateur à air encapsulé sans soufflage d'arc
- Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
- Indication optique de fonctionnement/de défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge
DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)
Parafoudre coordonné unipolaire avec forte limitation du courant de suite pour UC = 440 V.
Réf. 961140
DBM 1 440
Prix sur demande
Pièce
DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)
Parafoudre coordonné unipolaire avec forte limitation du courant de suite pour UC = 440 V.
Réf. 961145
DBM 1 440 FM
Prix sur demande
Pièce
DEHNbloc Maxi 1 760 FM
Parafoudre coordonné unipolaire avec forte limitation du courant de suite pour UC = 760 V.
Réf. 961175
DBM 1 760 FM
Prix sur demande
Pièce
DEHNbloc Maxi 1 440 SN1885 FM
Parafoudre coordonné unipolaire avec forte limitation du courant de suite pour UC = 440 V.
Réf. 961148
DBM 1 440 SN1885 FM
Prix sur demande
Pièce