DEHNbloc Maxi S
- Parafoudre à base d'éclateurs à air avec un fusible amont intégré résistant au courant de foudre, dans un boîtier compact
- Montage direct sur barres PEN ou N
- Bas niveau de protection UP ≤ 2,5 kV (tient compte de 80 cm de câble de connexion)
- Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
- Tenue aux courts-circuits de 100 kAeff (220 kApeak)
- Continuité de service accrue des installations grâce a la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Haute capacité d'écoulement du courant de foudre
- Avec interface à fibre optique pour la surveillance du parafoudre
DEHNbloc Maxi 1 255 S
Parafoudre coordonné unipolaire avec fusible amont intégré pour jeu de barres.
Réf. 900220
DBM 1 255 S
Prix sur demande
Pièce