Skip to main content
简体中文
简体中文
雷电防护 / 接地
接地 / 等电位连接
Current:
固定接地端子,穿墙接地端子
固定接地端子,穿墙接地端子
固定接地端子,安装于混凝土中,与接地系统连接,用于保护性等电位连接或功能性等电位连接。
固定接地端子
安装于混凝土中,作为与引下线的无腐蚀连接,如:连接建筑物的钢筋或接地系统,用于保护性等电位连接或功能性等电位连接。
对于双线螺纹M10和M12,应注意以下螺栓的最小长度
M10:35 mm(螺纹长度40 mm)
M12:15 mm(螺纹长度20 mm)
固定接地端子 M16
带M16螺纹接口,用于高电流负载(50 Hz),电力设备标称交流电压高于1 kV(变压器接地)时,用于环形等电位连接与接地系统的连接。
连接夹具,用于连接固定接地端子和钢筋
用于连接钢筋,带夹件。
用于将圆导体或固定接地端子同时固定在建筑构件中。
连接方式:
(II) = 平行
(+) = 十字
连接夹具,带螺柱
用于圆导体和扁平导体与固定接地端子的连接,如:M10 / M12螺纹接口(货号:478 011,478 200)和M16螺纹接口(货号:478 027)的固定接地端子。
带M10螺纹的夹具也适用于安装在固定接地端子(无端子轴)的后面,如:连接扁平导体。
穿墙接地端子
配有由不锈钢 (V4A) 制成的 MV 夹具,适用于 8-10 mm 的圆导体。
用于墙内接地/等电位连接导线的水压密封馈通;配有 M10 不锈钢螺纹杆。
可通过钻孔(直径 14 mm),或在必要时通过模板的成品支撑件进行后续改装。
水压测试可达 1 bar,相当于安装在 10 m 深的积水中。
back to top