Support de barre pour isolation thermique externe

Attache à deux vis M6, avec bride (ZG) et cheville en matière plastique Ø10 mm.

1 Product

Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Epaisseur – isolation thermique: env. 110 mm
Matériau – attache: St/tZn
Matériau – partie inférieure: ZG
Vis / cheville: (TX40) 7 x 180 mm

produit : DEHN
Type: SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
Référence: 273731
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Epaisseur – isolation thermique env. 110 mm
Profondeur de perçage env. 190 mm
Matériau – attache St/tZn
Matériau – partie inférieure ZG
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Support conducteur rd 16 mm
Vis / cheville bl (TX40) 7 x 180 mm

Product 273731 was added to Notepad.

Product 273731 was added to the cart.


back to top