Kétcsavaros átfedés

M6 menettel, a „Figyelem! Potenciálkiegyenlítés” cikkszám 480 599 tájékoztató táblával vagy pl. rendszámtáblával kombinálva.

1 Product

Part No. 480291 ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL

GTIN 4013364149441, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.80 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

Kétcsavaros átfedés Al
Kétcsavaros átfedés M6 menettel, a „Figyelem! Potenciálkiegyenlítés” cikkszám 480 599 tájékoztató táblával vagy pl. rendszámtáblával kombinálva.
Anyag: Al
Befogási tartomány Rd / Fl: 7-10 / 30 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL
Cikksz.: 480291
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag Al
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / 30 mm

Product 480291 was added to Notepad.

Product 480291 was added to the cart.


back to top