Jelölés összekötő szalaghoz

Ráhúzáshoz körhuzalokra vagy szalagokra feltűnő jelölésként (a DIN 18014 követelménye szerint) az építési szakasz közben.

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 db.


Images

Additional information

Jelölés összekötő szalaghoz PVC 70 mm zöld / sárga szín
Jelölés összekötő szalaghoz
rádugaszolásra körhuzalokra vagy szalagokra
Feltűnő jelölésként
(a DIN 18014 követelménye szerint) az építési szakasz közben.
Anyag: PVC
Átmérő Ø: 70 mm
Fogadó Fl: 30 x 3,5 mm
Fogadó Rd: 10 mm
Szín: zöld ● / sárga ●

Gyártó: DEHN
Típus: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
Cikksz.: 478099
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag PVC
Átmérő Ø 70 mm
Fogadó Fl 30 x 3,5 mm
Fogadó Rd 10 mm
Szín zöld / sárga

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top