Rúdtartó DEHNhold

Fogó- és földbevezető rudak rögzítésére hasított átfedéssel, fix vezetékezés.
Alkalmazható különböző anyaghoz, pl. Al, NIRO, St/tZn és Cu.

Belső menettel

1 Product

Part No. 274116 LH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364123410, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 38.60 g, PU: 50.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Rúdtartó DEHNhold belső menettel NIRO
Rúdtartó DEHNhold fogó- és
földbevezető rudak rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 16 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Menet Vezetéktartó: M8

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 16 M8 V2A
Cikksz.: 274116
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Menet Vezetéktartó M8

Product 274116 was added to Notepad.

Product 274116 was added to the cart.


Előszerelt csavarral, műanyag talppal és tiplivel

Belső menettel.

1 Product

Part No. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364123489, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.50 g, PU: 50.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Rúdtartó DEHNhold belső menettel előszerelt NIRO
Rúdtartó DEHNhold fogó- és
földbevezető rudak rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Előszerelt csavarral,
műanyag talppal és tiplivel
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 16 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Menet Vezetéktartó: M8
Csavar: 5 x 50 mm
Műanyagdübel: Ø8 x 40 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Cikksz.: 274260
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Menet Vezetéktartó M8
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagdübel Ø8 x 40 mm

Product 274260 was added to Notepad.

Product 274260 was added to the cart.


back to top