Rúdtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez

Kétcsavaros átfedés M6 csavarral, fedőköteggel (ZG) és műanyagtiplivel Ø10 mm.

1 Product

Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Rúdtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez
Rúdtartó hőszigetelő kompozit rendszerhez kétcsavaros átfedés M6 csavarral,
Rd 16 mm vezetőhöz, fix vezetékezés
Szigetelőanyag vastagsága: ca. 110 mm
Átfedés anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: ZG
Csavar / tipli: (TX40) 7 x 180 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
Cikksz.: 273731
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Szigetelőanyag vastagsága ca. 110 mm
Fúrásmélység ca. 190 mm
Átfedés anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga ZG
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Csavar / tipli bl (TX40) 7 x 180 mm

Product 273731 was added to Notepad.

Product 273731 was added to the cart.


back to top