Rúdtartó DEHNfix

Tartórendszer két funkcióval (tartó és vezető rögzítése), fix vezetékezés.
Csak tömör kövek vagy beton számára alkalmas.

1 Product

Part No. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR

GTIN 4013364023963, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 47.20 g, PU: 50.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Rúdtartó DEHNfix
Rúdtartó DEHNfix két funkcióval (tartó és vezető
rögzítése), fix vezetékezés,
UV-stabilizált
Átfedés anyaga: St/tZn
Alsó rész anyaga: Műanyag
Vezetéktartó fogadó Rd: 16 mm
Ütődübel: 100 / 60 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SH DFI 16 STTZN H42 GR
Cikksz.: 252000
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Átfedés anyaga St/tZn
Alsó rész anyaga Műanyag
Vezetéktartó színe szürke
Alsó rész építési magassága 42 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Ütődübel 100 / 60 mm
Furat Ø ütődübel számára 8 mm
Fúrásmélység 60 mm

Product 252000 was added to Notepad.

Product 252000 was added to the cart.


back to top