Leválasztóhely doboz WDV-rendszerekhez

A teleszkópos leválasztóhely doboz speciálisan WDV-rendszerekbe (teljes hőszigetelés) való beszerelésre készül.
A leválasztóhely dobozzal 90-140 mm szerelési magasságok fokozatmentesen beállíthatók. A járulékos távtartó lehetővé teszi az alkalmazást 320 mm szigetelőanyag-vastagságig.
Forrásszalag elhelyezésével, valamint a speciálisan hajlított és tömítéssel ellátott, NIRO-ból készült fedél útján tömített beszerelésre van lehetőség.

Az összes szükséges rögzítőelem (csavarok és dübelek), valamint egy hungarocell-burkolat (védelem a szennyeződéssel szemben a vakolási munka közben) a szállítási kör részét képezi.

Alkalmas vezetékbevezetésre (perforációk):
– körhuzal Ø8-10 mm
– körhuzal műanyagköpennyel Ø13 mm
– HVI-vezetékek Ø20-27 mm
– lapos szalag 30x3,5 mm

A szükséges bontókapocs és a számlap külön rendelendő.

Details

lorem ipsum

Leválasztóhely doboz távtartóval

140 mm - 320 mm szigetelőanyag-vastagságra.

1 Product

Part No. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A

GTIN 4013364219755, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Leválasztóhely doboz WDV-rendszerekhez távtartóval
Leválasztóhely doboz WDV-rendszerekhez
Beszerelésre kész komplett egység a
szakszerű bekötéshez a
WDV-rendszerbe, ragasztási felülettel
tömítőszalagok számára
műanyagtömítéssel
UV-stabilizált és időjárásálló
és távtartóval hungarocell-maggal
Doboz anyaga: PC / ABS
Fedél anyaga: NIRO
Távtartó anyaga: PP
Távtartó mérete: 120 x 120 x 200 mm
Beépítési magasság: 90-320 mm

Gyártó: DEHN
Típus: TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
Cikksz.: 476055
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Doboz anyaga PC / ABS
Doboz mérete 185 x 145 mm
Fedél anyaga NIRO
Távtartó anyaga PP
Távtartó mérete 120 x 120 x 200 mm
Beépítési magasság 90-320 mm

Product 476055 was added to Notepad.

Product 476055 was added to the cart.


Leválasztóhely doboz

90 mm - 140 mm szigetelőanyag-vastagságra.

1 Product

Part No. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A

GTIN 4013364219717, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Leválasztóhely doboz
Leválasztóhely doboz WDV-rendszerekhez
A szakszerű bekötéshez a
WDV-rendszerbe, ragasztási felülettel
tömítőszalagok számára
műanyagtömítéssel,
UV-stabilizált és időjárásálló
Doboz anyaga: PC / ABS
Fedél anyaga: NIRO
Beépítési magasság: 90-140 mm

Gyártó: DEHN
Típus: TSK WDVS 180X140X88 K V2A
Cikksz.: 476050
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Doboz anyaga PC / ABS
Doboz mérete 185 x 145 mm
Fedél anyaga NIRO
Beépítési magasság 90-140 mm

Product 476050 was added to Notepad.

Product 476050 was added to the cart.


Távtartó külön

Kivitel hungarocell-maggal (nincs hőhíd) kombináláshoz a leválasztóhely dobozzal. A távtartó 10 mm-es lépésekben 200 - 50 mm között rövidíthető.

1 Product

Part No. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K

GTIN 4013364219724, Customs tariff No. (EU): 39259080, Gross weight: 225.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Távtartó külön
Távtartó leválasztóhely dobozhoz
WDV-rendszerek számára,
nincs hőhíd (hungarocell-mag),
rövidíthető 10 mm-es lépcsőkben
50 - 200 mm között
Távtartó anyaga: PP
Távtartó mérete: 120 x 120 x 200 mm

Gyártó: DEHN
Típus: AH TSK WDVS 50.200 K
Cikksz.: 476053
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Távtartó anyaga PP
Távtartó mérete 120 x 120 x 200 mm

Product 476053 was added to Notepad.

Product 476053 was added to the cart.


back to top