FIX-leválasztóhely

Szigetelődarabbal és leválasztó füllel.

1 Product

Part No. 453100 FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN

GTIN 4013364025523, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.90 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

FIX-leválasztóhelyek
FIX-leválasztóhelyek szigetelődarabbal és leválasztó füllel
a levezető összekapcsolására a földbevezetéssel
Anyag: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-10 / 30-40 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN
Cikksz.: 453100
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag St/tZn
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30-40 mm
Szigetelődarab Műanyag szürke
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
Kivitel Rd / Rd 8-10 mm vezető számára cikkszám 453 102 külön kérésre.
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 453100 was added to Notepad.

Product 453100 was added to the cart.


back to top