Leválasztóhely dobozok

A betonépítmény számára beépített leválasztóhellyel.
Kivitel betonépítmény-jellel.

Merev összekötő szalagok

Rd 8 és Rd 10 mm kb. 200 mm hosszú (szigetelt).

1 Product

Part No. 476010 TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN

GTIN 4013364025578, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 797.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Leválasztóhely dobozok betonépítmény számára merev összekötő szalagokkal NIRO
Leválasztóhely dobozok betonépítmény számára beépített leválasztóhellyel,
összekötő szalagokkal Rd 8 és Rd 10 mm kb. 200 mm hosszú
(szigetelt)
Doboz anyaga: Műanyag
Fedél anyaga: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
Cikksz.: 476010
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Doboz anyaga Műanyag
Doboz mérete 140 x 140 x 68 mm
Fedél anyaga NIRO
Fedél mérete 160 x 160 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 476010 was added to Notepad.

Product 476010 was added to the cart.


Flexibilis csatlakozóvezetékekkel

Cu (16 mm2) és kábelsaru Cu/gal Sn (furat 10,5 mm).

1 Product

Part No. 476016 TSK 140X140 V2A AL16CU

GTIN 4013364125216, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 559.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Leválasztóhely dobozok flexibilis csatlakozóvezetékekkel
Leválasztóhely dobozok betonépítményhez,
beépített leválasztóhellyel,
kivitel flexibilis csatlakozóvezetékekkel
Cu (16mm2) és kábelsaru Cu/gal Sn
(furat 10,5 mm)
Doboz anyaga: Műanyag
Fedél anyaga: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: TSK 140X140 V2A AL16CU
Cikksz.: 476016
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Doboz anyaga Műanyag
Doboz mérete 140 x 140 x 68 mm
Fedél anyaga NIRO
Fedél mérete 160 x 160 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1

Product 476016 was added to Notepad.

Product 476016 was added to the cart.


back to top