DEHNcare ArcFit Indoor 和 Outdoor

多标准全能型防护服:单层面料确保全天活动自如、穿着舒适。 
ArcFit 系列符合防护等级 APC 2 和 PPE 第 2 类的要求。 

  • 室内室外,均具耐受性
  • 合身剪裁,活动自如
  • 尺码齐全
DEHN

室内室外,均具耐受性且符合标准

DEHNcare ArcFit 多标准防护服轻便安全,可全天保护电气专业人员。该防护服符合电气系统作业所需的全部标准。 

概览

DEHN

ArcFit Indoor 室内款

全身采用单层面料,各种作业均可自如活动 

附加反光条,可视性出色 

适合各种体型:  

  • 女款和男款尺码齐全 
  • 提供腰带裤和背带裤两种款式  

多标准防护服,提供全面防护: 

  • 电弧故障防护 
  • 防热和防火焰 
  • 防静电 
  • 焊接作业防护  
  • 中等风险场合防护 

可在最高 60 °C 下洗涤,也可由工业洗衣房清洗 

查看详情
DEHN

ArcFit Outdoor 户外款

面料极为轻薄,单位面积重量为 300 g/m²,穿着非常舒适,同时提供理想防护  

适合各种体型:  

  • 女款和男款尺码齐全 
  • 提供腰带裤和背带裤两种款式  

多标准防护服,提供全面防护: 

  • 电弧故障防护 
  • 防热和防火焰 
  • 防静电 
  • 焊接作业防护 
  • 液体化学品防护服和高可视性警示服 

可在最高 60 °C 下洗涤,也可由工业洗衣房清洗 

查看详情

DEHNcare ArcFit – 查看产品选项

适合各种体型的合身剪裁

此处提供齐全的尺码,包括标准、加长和加短尺码以及女士尺码。 

仍有疑问?

常见问题

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.