计算风荷载

风荷载计算是防雷系统规划和安装中的关键步骤。它确保所规划的系统能够承受风的作用,并正常运行。 

DEHN

计算风荷载的
5 个步骤

第一步是确定风区,然后确定建筑类别。后续步骤是确定建筑物高度和阵风风速。此外,计算中还会考虑各项技术参数,以便将建筑物的特定属性纳入风荷载计算。 

Map of Germany showing wind zones in four color-coded regions with major cities labeled.

第 1 步:确定
风荷载

风区作为基本参数  

风区取决于项目所在地及各国的具体要求。例如,德国划分为四个风区,各风区的基本风速不同。 
基本风速划分如下:  

风区 1:22.5 m/s  
风区 2:25.0 m/s  
风区 3:27.5 m/s  
风区 4:30.0 m/s 

第 2 步:确定
地形类别

地形相关的荷载同样会影响风荷载。请确定物体位于以下哪种地形类别中。 

地形类别 I:  

开阔海面;顺风方向至少有 5 km 开阔区域的湖泊;无障碍物的平坦地面 

地形类别 II:  

有树篱、零散农庄、房屋或树木的地形,例如农业区 

地形类别 III:  

郊区、工业区或商业区、森林 

地形类别 IV:  

至少 15% 面积被平均高度 >15 m 的建筑物覆盖的城区 

DEHN

第 3 步:确定
物体的离地高度

高度指离地面的高度。待确定的高度点(离地高度)取决于接闪系统的安装方式。 

  • 对于独立式接闪系统或支架(左图):离地高度 = 支架安装平面高度  
  • 对于通过固定件安装在墙壁或物体上的接闪系统(右图):离地高度 = 物体上最高的夹持点 

第 4 步:确定
阵风风速

确定阵风风速时,必须遵守各国的具体要求。  

第 5 步:考虑
各项技术参数

最后一步,将确定的阵风风速与所规划防雷部件的规格进行比较。各产品的安装说明和风荷载规格请参见我们的防雷在线产品目录: 

我们的服务

从规划到实施及后续阶段,我们都可为您的项目提供支持。我们提供多种实用工具和服务供您使用。 

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.