间隔距离是关键
间隔距离是防雷系统规划的基础。规划时必须考虑空间和建筑设计要求等挑战。采用传统外部防雷系统时,通常难以保持规定的间隔距离。HVI 防雷系统可以解决这一问题。了解如何借助 HVI 防雷系统安全地保持间隔距离。

借助 HVI 防雷可靠保持间隔距离
保持间隔距离至关重要,可防止建筑物接地部件与防雷系统中承载雷电流的部件之间发生危险闪络。这样可避免产生火花,否则可能导致人身伤害、财产损失或火灾。
雷电流通过接闪器受控地导入引下线,并泄放到大地。间隔距离是防雷系统设计的基础。据此确定接闪器或引下线与建筑结构金属导电部件之间必须保持的最小间距。
保持间隔距离面临多方面挑战
出于美观考虑,现代建筑有时难以安装带 GRP 间隔支架的引下线。屋顶空间通常也很有限,尤其是在扩建、翻新以及既有建筑改变用途时。屋顶表面常用于安装通风和空调设备、制冷系统、光伏系统或电梯井等。在这种情况下,传统防雷系统无法满足所需间隔距离的要求。
HVI 防雷可轻松保持所需的间隔距离。您还可以参考我们详细的安装说明和测试报告,以可靠地安装并定期检查您的防雷系统。
我们的服务
从规划到实施及后续阶段,我们都可为您的项目提供支持。我们提供多种实用工具和服务供您使用。
下载
| 宣传册
| DS151
隔离式与绝缘式防雷
正确设计与选型
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!