HVI 防雷系统

灵活且安全性高:使用 DEHN 耐高压、电气绝缘的 HVI 导线,您可以轻松保持隔离距离。HVI 导线用途广泛,适用于各类应用。DEHN 提供丰富的产品系列,并在绝缘防雷领域拥有 20 多年的经验。 

DEHN

HVI 导线:安全与设计完美结合

DEHN 开发的 HVI(高压绝缘)导线具有可承载雷电流的芯线,外覆绝缘材料。无需采取其他措施,即可保持与建筑物其他导电部件、电气线路和管道之间所需的隔离距离。 

HVI 导线也可安装在外墙后方,甚至可以涂成与建筑物相同的颜色。对您而言,这意味着:与建筑结构完美匹配,设计选择丰富。 

HVI 导线的突出特点

01
安全保持隔离距离

可直接安装在导电建筑部件、电气线路和管道旁边。 

02
安装简便

借助模块化组件和专用工具,安装快速、简便且安全。 

03
美观融合

所有灰色护套的 HVI 导线均可定制颜色。 

04
灵活加装

HVI 防雷系统节省空间,为未来的屋顶上部结构(如光伏系统或空调设备)预留安装空间。 

05
在危险区域中使用

所有 HVI 导线均获准用于防爆 1 区和 2 区(气体/蒸气)以及 21 区和 22 区(粉尘)。

导线类型

耐高压绝缘导线可确保与导电部件之间保持隔离距离。该系列包括四种型号:HVI light plus、HVI 和 HVI power。 

选择合适的导线时,所需的隔离距离至关重要: 

 HVI light plusHVIHVI power
空气中的隔离距离≤ 60 cm≤ 75 cm≤ 90 cm
结构实心实心 / 绞合绞合
版本信号灰黑色浅灰色黑色
外径Ø21 mmØ20 mmØ23 mmØ27 mm
雷电流承载能力150 kA150 kA200 kA
LPS 等级(单根引下线)II - IV *)II - IV *)I - IV
防触电保护✔✕✔✕
获准用于危险区域✔✔✔
可涂漆✔✕✔✕
无需额外等电位连接✔✕✕

*) 采用两根及以上引下线时,也适用于 LPS 等级 I。

符合 IEC TS 62561-8 的电气绝缘防雷系统

我们的电气绝缘防雷产品均按照 IEC TS 62561-8 标准进行全面测试,符合电气绝缘防雷系统组件的要求。无论是 HVI 组件,还是用于隔离式接闪系统的产品(如 DEHNiso combi 套件和 GRP 产品),我们都为您提供这一安全保障。 

您能获得哪些优势?经过测试的最高水平安全性,以及符合国际要求的质量。这不仅适用于单个组件,也适用于完整的系统解决方案。DEHN 的 HVI 自 2003 年起为您服务! 

HVI 系统的可用组件均作为完整系统进行测试。DEHN 既未规划也未测试我们的系统与市场上其他组件的组合使用。如果在规划或安装我们的 HVI 系统时仍使用第三方系统组件,将根据我们《一般条款和条件》中的规定导致保修索赔失效,并可能对整个 HVI 防雷系统的功能造成不利影响。 

HVI – 所有安装方式均已按照 IEC TS 62561-8 测试

DEHN
检查 HVI 系统

了解如何依据 IEC 62305-3 测试 HVI 系统。HVI 测试报告适用于验收检查、目视检查和全面检查。 

HVI 防雷

HVI 防雷系统安装安全、简便、灵活。安装前需完成两个重要步骤:

计算风荷载

在规划和安装防雷系统中的接闪系统时,风荷载尤为重要。复杂的建筑结构需要定制的接闪系统。您可在此了解如何通过五个步骤计算风荷载。 

查看详细信息

保持间隔距离

保持间隔距离可防止建筑物接地部件与防雷系统中承载雷电流的部件之间发生危险闪络。这样可避免产生火花,以及由此导致的人身伤害、财产损失或火灾。 

查看详情

下载

我们的服务

从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。

常见问题:HVI 防雷系统(规划、安装、运行)

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.