防雷与接地

DEHN 为您保驾护航。

我们为建筑物、系统和人员提供可靠保护,使其免受雷击和浪涌损害。我们的系统适用于外部防雷和复杂的接地解决方案。它们以可控方式泄放危险的雷电流,保障人员安全,并防止敏感技术设备发生故障。

为满足防雷和接地系统的最新要求,我们持续完善产品组合。

以下是我们在防雷和接地领域的重点产品。

主题快速链接:
DEHN
DEHN
DEHN

接地与防雷产品亮点

DEHN
HVI light plus

这款绝缘防雷全能产品适用于各类防雷项目。耐高压绝缘的 HVI light plus 引下线在安装和规划等方面具有多项优势:

- 集成防触电保护

- 获准用于危险区域

- 内部导体截面仅 16 mm²

- 无需额外的等电位连接

DEHN
HVI 检测仪

用于便捷检测 HVI 导线的功能和状态。1 kV 和 15 kV 两种测量方法均可可靠识别 HVI 导线的机械和电气损伤,例如孔洞或过载导致的电击穿。

DEHN
危险区域等电位连接排

新型无火花等电位连接排配有防自松螺丝锁,可确保系统在 1/21 区和 2/22 区潜在爆炸性环境以及氢气应用中安全运行。它们提供多种连接选项,安全性达到最高水平。

DEHN
带磁性弹簧套筒的安装工具

这款新工具可简化在钢筋中安装夹具的操作,同时还可用作多功能延长工具。

该工具提供四棱和六棱两种型号,长度有 200 mm、400 mm 和 800 mm 可选,使用灵活。

其他新产品

打开在线产品目录

在线浏览我们的产品系列,为您的应用找到合适的防护解决方案。快速、简单、清晰。

有疑问吗?我们乐意为您当面解答。

Contact us
带接地棒的接地套件
光伏系统防雷解决方案
接地棒和防腐蚀胶带
带 HVI 导体的接闪杆
安装测试接头
DEHN

HVI 系统化防雷

借助 DEHN 耐高压绝缘 HVI 导体,您可以轻松保持间隔距离。HVI 导体用途广泛,适用于各种应用场合。

查看详细信息
查看产品

我们的服务

从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.