Error message

To log in to this site, your browser must accept cookies from the domain www.dehn-international.com.

DEHNplan 2.0——数字化防雷规划

DEHNplan 2.0——采用全新直观的用户界面:快速规划符合标准的外部防雷系统。

所有数据集中存储于云端,安全托管在欧洲服务器上:借助 DEHNproject,您和您的团队可以管理来自 DEHNplan 2.0 和 DEHNrisk 的文件,并随时随地访问您的项目。

新功能:DEHNplan Viewer 为 DEHNplan 增加了基于浏览器的项目视图。您可直接在浏览器中共享、审阅和评论 DEHNplan 模型,无需安装其他软件。

立即开始使用 DEHNproject。
 

mockup tablet with red background

DEHNplan 2.0 的突出优势

这款支持 BIM(建筑信息模型)的软件面向工程设计单位、规划工程师和防雷安装人员。它可直观显示保护范围和间隔距离,并自动生成材料清单,从而简化您的规划工作。定期的软件更新确保其性能。使用 DEHNplan 2.0 无需特殊的预备知识:您在防雷和接地方面的专业知识以及 CAD 知识,是优化、高效使用 DEHNplan 2.0 的最重要前提。

DEHNplan 2.0 符合 EN 62305 标准。

即将推出:兼容 Revit

DEHNplan 2.0

一款软件,满足所有需求

  • 按照 IEC 62305 进行 3D 防雷和接地系统规划 
  • 兼容 BIM,支持 IFC 导入和导出
  • 布置接闪器系统
  • 布置引下线
  • 阵风风速
  • 计算并显示保护范围
  • 计算并显示间隔距离
  • 接地系统 IEC 62305-3 
  • 访问 DEHN 3D 组件库
  • 基于网络,可在不同地点工作
  • 基于网络的集中式数据存储
  • 已按照 VDE 智能家居信息安全要求通过测试和认证(VDE-PB-0004:2020-01、VDE-PB-0005:2020-01)
  • 即将推出:兼容 Revit

系统要求

操作系统

Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 11 

注意:无法在 Citrix 解决方案或远程桌面环境中运行

中央处理器:

最低要求:2.5-2.9 GHz CPU 

推荐配置:3 GHz 或更高的 CPU

内存:

最低要求:8 GB 

推荐配置:32 GB

屏幕分辨率:

常规系统:1920 x 1080 像素,真彩色

显卡

最低要求:支持 OpenGL 的 1 GB GPU 

推荐配置:支持 OpenGL 的 4 GB GPU

硬盘空间

最低要求:3 GB 

推荐配置:10 GB

指点设备

兼容带鼠标中键或滚轮的 MS 鼠标

浏览器

Microsoft Edge(推荐)、Google Chrome

权限

安装需要管理员权限

费用和许可证

您可以免费试用该软件 60 天。试用期结束后自动终止。年度使用费为 839.50 欧元(净价)。最短期限 12 个月届满后,如果您希望继续使用 DEHNplan 2.0,无需进行任何操作。如果您不想继续使用 DEHNplan 2.0,只需点击几下即可取消订阅。

借助并发许可证,您可以在整个公司范围内使用 DEHNplan 2.0。草稿可保存下来,供其他员工日后继续规划。如果您希望多名员工同时使用 DEHNplan 2.0,可以购买额外的许可证。

您是否已经心动?

立即预订完整版或试用版。

前往预订

知识与支持

我们的电子学习内容让您轻松获取更多知识。您可以选择免费在线研讨会、电子学习内容以及有关 DEHNplan 2.0 的常见问题解答。我们还可以为您提供个性化培训,请与我们联系。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.

查看 DEHNplan 2.0

立即预订完整版或试用版。