按照第 2.3 条完成注册后,DEHN 在用户协议期限内授予客户一项非独占、不可转让、有时间限制且不可再许可的权利,以按照本 STU 和 GTU 使用 Web 应用程序 DEHNproject。更广泛的使用权,尤其是使用 DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件的权利,不会仅因按照第 2.3 条完成注册而授予。
客户授予 DEHN 一项非独占且不受地域限制的使用权,以便为本 STU 所述目的使用客户通过其 Web 应用程序账户和 Web 应用程序用户账户导入或保存在服务中的数据和信息。这尤其包括客户导入为使用服务而下载的软件中或保存在 DEHNproject 平台中的数据和信息,例如项目数据、零件清单、平面图、照片、图纸、其他插图、备注和评论。DEHN 有权为提供服务之目的收集、复制、处理、使用和保存这些数据和信息,并将其转交给服务提供商。
客户负责确保:按合同约定使用其通过 Web 应用程序账户和 Web 应用程序用户账户导入并保存在服务中的数据和信息时,不侵犯第三方的任何权利(例如版权或专有技术保护)。
如果第三方(包括 Web 应用程序管理员和授权用户)对通过客户账户导入或保存在服务中的数据和信息主张权利,客户应使 DEHN 免于承担由此产生的一切索赔以及因法律防御措施产生的成本和费用。DEHN 的其他更广泛的权利,无论其法律依据为何,均不受影响,包括要求赔偿的权利,以及禁止主张上述权利的 Web 应用程序管理员和授权用户使用服务的权利。
文档下载内容受版权保护。客户完成 Web 应用程序 DEHNproject 的注册,或就 DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序签订用户协议后,DEHN 即授予客户一项非独占、不可转让且有时间限制(直至发布更新版本为止)的权利,以便为内部业务目的,以未经修改的形式使用 Web 应用程序 DEHNproject 中所含的文档下载内容,或 DEHNproject 下提供的相应其他 Web 应用程序中所含的文档下载内容。在具体规划项目范围内,客户还可以将文档下载内容以未经修改的形式转交给其客户;不得进行超出此范围的再许可。不得删除或更改商标、公司标识、其他标记或保护标记、版权标记、序列号以及用于识别文档下载内容的其他特征。
DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件,其角色与权限分配由 Web 应用程序 DEHNproject 中集成的用户管理功能控制。
客户可随时停用其在 Web 应用程序账户下设立的 Web 应用程序用户账户,无需事先通知。
客户有权更换 DEHNproject 的 Web 应用程序管理员,并将相应 Web 应用程序管理员的角色分配给其公司内的另一名注册人员。管理员角色须由当前相应的 Web 应用程序管理员根据服务中为此提供的设置进行移交。移交的前提是新的 Web 应用程序管理员已在相关 Web 应用程序账户下注册为授权用户。如因技术或其他原因无法移交,客户须立即通知 DEHN。
移交 DEHNproject 的管理员角色时,DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件的管理员角色将同时移交。Web 应用程序 DEHNproject 的 Web 应用程序管理员同时也是 DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件的 Web 应用程序管理员。
期限和终止
DEHNproject 的 Web 应用程序账户的用户协议无固定期限。
客户可根据以下第 10.3 条和第 10.4 条的规定,随时终止 DEHNproject 的 Web 应用程序账户的用户协议,无需遵守通知期。
如果客户已通过预订许可证套餐,在 DEHNproject 的 Web 应用程序账户下就 DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件订立了用户协议,则终止 DEHNproject 的 Web 应用程序账户的用户协议将自动导致客户就 DEHNproject 下订阅的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下已下载软件订立的所有用户协议同时终止。
如果客户已通过付费预订许可证套餐,在 DEHNproject 的 Web 应用程序账户下就 DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件订立了具有特定期限的用户协议,则作为第 10.3 条的例外,客户就 DEHNproject 下订阅的上述其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下已下载软件订立的用户协议仅在相应期限届满时终止生效。DEHNproject 的 Web 应用程序账户的用户协议同样仅在 DEHNproject 下订阅的 Web 应用程序以及 DEHNproject 下已下载软件的最后一份付费用户协议结束时终止生效。在 DEHNproject 下订阅的 Web 应用程序以及 DEHNproject 下已下载软件的最后一份付费用户协议结束之前,DEHNproject 的 Web 应用程序账户将保持有效。DEHNproject 下订阅的付费 Web 应用程序以及 DEHNproject 下付费下载软件的用户协议,如期限尚未届满,则在相应付费期限届满前继续有效。自收到终止通知至终止生效期间,客户不得在受影响的 Web 应用程序账户下,通过为 DEHNproject 下提供的其他 Web 应用程序以及 DEHNproject 下可供下载的软件预订许可证套餐,就 DEHNproject 订立任何其他用户协议。
Web 应用程序 DEHNproject 的用户协议终止后,客户在 DEHNproject 的 Web 应用程序账户及其下开设的所有 Web 应用程序用户账户将被停用。保存在 DEHNproject 平台中的数据将在用户协议结束四(4)周后删除。在这四(4)周内,DEHN 将使客户能够以常用标准格式导出客户提供的内容。