注意:
DEHNsupport Toolbox 中提供的标准基于 IEC 62305-2 防雷标准的第 1 版和/或第 2 版。依据 IEC 62305-2 第 3 版的风险分析由我们新的 DEHNrisk Web 工具提供,具体取决于各国标准修订版的发布情况,不属于 DEHNsupport Toolbox 的组成部分。
DEHNsupport Toolbox 将不再继续开发,预计将于 2027 年底停止支持。
您的选择
关于 DEHNsupport 工具箱的全部信息。
各模块分别有何用途?
DEHNsupport 工具箱提供基础版、距离版和免费演示版。每个版本均包含多个模块,其中包括 DEHN Risk Tool,用于按照 IEC 62305 第 1 版和第 2 版进行风险分析。

基于 IEC 62305-2 第 1 版和第 2 版的风险管理
DEHN Risk Tool 用于进行风险分析。您可以结合建筑物的特性和用途,评估建筑物的潜在风险,并通过有针对性的防护措施降低风险。
在国际范围内进行风险分析时,您可以依据各国的标准及相应的计算值进行规划。
国际项目风险分析
需要为国际项目进行风险分析?使用 DEHN Risk Tool,您可依据各国特定标准及相应计算值进行规划。
注意:
DEHNsupport Toolbox 中提供的标准基于 IEC 62305-2 防雷标准的第 1 版和/或第 2 版。依据 IEC 62305-2 第 3 版的风险分析将视各国标准修订版的发布情况,在我们新的 DEHNrisk Web 工具中提供,不属于 DEHNsupport Toolbox 的组成部分。
DEHNsupport Toolbox 将不再继续开发,预计于 2027 年底停止技术支持。
国际 – IEC 62305 | 马其顿 – FMD N.B4.801 |
欧洲 – EN 62305 | 奥地利 – ÖVE/ÖNORM EN 62305 |
比利时 – NBN EN 62305 | 波兰 – PN EN 62305 |
德国 – DIN EN 62305 (VDE 0185-305) | 俄罗斯 – МЭК 62305-2 |
法国 – NF EN 62305 | 斯洛伐克 – STN EN 62305 |
英国 – BS EN 62305 | 捷克 – ČSN EN 62305 |
意大利 – CEI EN 62305 (CEI 81-10) | 匈牙利 – MSZ EN 62305 |
克罗地亚 – HRN EN 62305 | - |
我们乐意当面为您解答这些问题。

计算间隔距离
使用 DEHN Distance Tool,您可以通过基于节点分析的计算,确定符合标准的间隔距离。针对不同建筑结构的模板可简化您的工作并节省时间。

计算接闪杆长度
使用 DEHN Air-Termination Tool,您可以根据防雷系统的防雷等级,按照 IEC 62305-3 计算接闪杆长度。您可根据接闪杆的高度确定保护区域的尺寸。

计算接地极长度
使用 DEHN Earthing Tool,您可以结合接地极类型和土壤电阻率,计算所需的接地极长度。
模块价格
* 所列价格均为建议 零售价,不含法定增值税。
申请许可证
注意:
DEHNsupport 工具箱中提供的标准基于 IEC 62305-2 防雷标准的第 1 版和/或第 2 版。
DEHNsupport 工具箱将不再继续开发,预计将于 2027 年底停止支持。