DEHNcube EMOB:适用于壁挂式充电桩的预接线系统解决方案
适用于电动出行充电基础设施的电源连接箱:DEHNcube EMOB 紧凑型保护解决方案为充电功率 11 至 22 kW 的壁挂式充电桩和车辆提供最佳保护。集成的防雷和浪涌避雷器可在公用电网出现高能浪涌时确保充电基础设施的可用性。
- 适用于最高 22 kW 的应用
- IP65 防护等级
- 出线安装电缆已预接线

使用预装配电源接线盒改装并保护壁挂式充电桩
电缆密封接头、浪涌保护器和连接电缆均在工厂预装配,可节省宝贵的现场装配和安装时间。柔性连接电缆长 1.5 m,必要时可截短。所有 DEHNcube EMOB 型号均随附用于客户电源连接的电缆密封接头,安装人员可在现场单独调整。
下载
| 宣传单
| DS430
DEHNcube EMOB
用于充电基础设施的电源连接箱
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!