DEHNguard -
灵活的浪涌保护,适用于各种应用

DEHNguard 产品系列为现代配电提供高性能的 2 型 + 3 型浪涌保护。无论是直插式双接线端子还是双螺钉夹紧端子,相应系列均可灵活适应您的安装要求,实现高效、安全的接线。 

提供直插式或螺钉连接
适用于分支接线或贯通接线
适用于 TT、TN-S 或 TN-C 系统
dehn

两个系列,安装灵活性更高

得益于多种连接技术和紧凑设计,提供两种版本供您选择:

DEHNguard MD

DEHNguard MP

双螺钉夹紧端子,接线方式灵活多样 

推入式双端子,连接便捷 

  • 坚固的螺钉技术,确保连接可靠 
  • 适用于一根最大 35 mm² 的导线,或两根各最大 16 mm² 的导线
  • 正面接线,便于目视检查和快速安装
  • 适用于截面积最大 10 mm² 的导线 

优势一览

01
节省空间的贯通式接线

可节省开关柜空间,并便于改造。 

轻松满足 IEC 60364-5-53 规定的电缆长度要求。 

02
ACI 型号保障系统可用性

采用先进电路分断(ACI)技术,无需额外的后备熔断器。

03
维护简便

发生故障时,可快速更换插拔式模块。  

轻松选型

哪款 DEHNguard 解决方案最符合您的需求?本表可帮助您根据连接方式、推荐应用和系统选择合适的型号。 

 DEHNguard MP
(直插式)
DEHNguard MD
(双螺钉)
DEHNguard MP ACI 
(直插式)
DEHNguard MD ACI 
(双螺钉)
安装要求    
并联连接✕✕✕✕
贯通式接线✕
最大 
40 A / 10 mm²
✕
最大 
63 A / 16 mm²
——
先进电路分断(ACI)技术——✕✕
直插式连接技术✕—✕—
螺钉连接—✕—✕
推荐应用领域    
控制柜(≤ 40 A)✕———
住宅建筑
分配电箱(≤ 40 A)
✕———
工业分配电箱 
(≤ 125 A)
—✕——
工业总配电柜
(≥  125 A;无需额外 
后备熔断器)
——✕✕

DEHNguard:30 余年的品质与创新

dehn
01
1993

DEHNguard 275

dehn
02
1994 | 2000

DEHNguard T 单极/多极

dehn
03
2003 | 2009

DEHNguard YPV | DEHNguard YPV SCI

dehn
04
2010

DEHNguard CI

dehn
05
2018 年

DEHNguard ACI

dehn
06
2022 年

DEHNguard 推入式接线端子

dehn
07
2025 年

DEHNguard 双螺钉接线端子

三级保护方案

2 型浪涌保护器(也称 2 型 SPD,SPD 即浪涌保护器)通常用于电气装置的分配电箱中。它保护电气和电子设备免受瞬态过电压的影响。这类过电压可能由电网中的开关操作或间接雷击引起。2 型 SPD 将过电压降低到对终端设备安全的水平,每极典型放电能力为 5–20 kA(8/20 µs)。

2 型浪涌保护器是有效浪涌保护方案的重要组成部分,该方案将进入的能量逐级降低到对终端设备无害的低水平:

  • 第 1 级为建筑物入口处的 1 型雷电流保护器 / 组合型保护器(防雷等电位连接)。
  • 第 2 级为 2 型浪涌保护器,通常安装在下游的分配电箱中。
  • 第 3 级包括 3 型浪涌保护器,可直接安装在终端设备处或插座中。

各保护级相互配合,确保实现最佳保护效果。为此,相关保护器必须按照 IEC 60364-5-53 第 534 条进行能量配合。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.