建筑、测量和控制技术的防护

安全。紧凑。坚固。BLITZDUCTORconnect 系列组合型保护器可靠地保护测量和控制回路、总线及电信系统免受雷击和电涌损害,适用于工业和楼宇技术领域。该系列占用空间极小,同时具备高放电能力,从安装到维护均操作简便。 

以下介绍更多特性,帮助您提高系统可靠性和流程效率。

特性:
  • 放电能力 3 kA (10/350 µs),10 kA (8/20 µs)
  • 冲击电流承载能力 (8/20 µs) Imax 最高 20 kA
  • 宽度 6 mm
DEHN

优势一览

DEHN
01
紧凑节省空间

该紧凑型设备宽度仅 6 mm,即使在空间极其有限的开关柜中也能安装,并为其他元件留出空间。

02
为信号系统和设备提供高水平保护

BLITZDUCTORconnect 系列具有 3 kA 的雷电流放电能力和较低的保护水平,可持久可靠地保护终端设备。此外,该系列电涌保护器经过振动和冲击测试,确保安全运行。

DEHN
03
减少停机时间,提高系统可用性

“故障开路功能”是一种保护机制。保护器发生故障时,该机制确保信号回路得以保持,即不会中断。

04
灵活适用于多种应用

BLITZDUCTORconnect 系列适用于广泛的应用场合。除模块式和紧凑型版本外,还提供适用于危险区域或特别高额定电流的专用解决方案。这些多样化选项可全面保护您的设备。

DEHN
05
安装快速、清晰

采用直插式接线端子,无需工具即可接线,节省时间。直插技术可实现省时、防振、免维护的安装,并保持恒定的夹紧力。导线拆卸也十分方便,同时可降低装配错误的风险。 电涌保护器带有清晰标记,标有 “protected”(受保护)字样,确保接线无误。

06
维护简便

维护时,只需旋转电涌保护器,即可无需工具地将信号回路进行电气隔离。可通过集成的测试插孔测量信号回路。

DEHN
07
集成状态指示和远程信号单元

远程监控电涌保护器仅需两个组件:发射/接收单元和反向单元。只有发射/接收单元需要接线。配套的反向单元直接卡装在 DIN 导轨上,无需接线。

技术特点一览

您有疑问吗?

我们很乐意当面为您解答。 

Contact us

产品亮点

DEHN protects.
DEHN

我们各产品系列的完美配合

BLITZDUCTORconnect 和 DEHNpatch 可靠防护雷电和浪涌电压。与 DEHNrecord IRCM 远程信号单元配合使用,可对这两个避雷器系列进行持续状态监测。各产品系列中的避雷器可保护测量和控制回路、以太网基础设施以及总线和电信接口,防止其因雷击和浪涌事件而受损。

DEHNpatch:用于以太网应用的避雷器
楼宇技术及测控系统的系统保护

在众多应用中可靠运行

组合型避雷器在以下其他应用领域中同样展现其优势。

我们的服务

从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.