DEHNvario - 可变防雷器系列
DEHN 保护安全系统
DEHNvario 可保护供电系统和信息技术系统中的多种信号。使用该产品系列的设备,您可以保护语音报警系统、扬声器系统 和模拟摄像机系统等。

DEHNvario - 可变防雷器系列
如何节省安装时间
实用的直插技术使安装快速简便,无需工具!更换防雷器时,只需松开接线单元,并将其从外壳中取出。无需逐根断开导线,省时省力。
打开配置选项
如何快速简便地测试信号回路
外壳设计的另一项特点便于测试信号回路。接线单元上的专用开口使其在接线状态下也可进行测试。
须知: DEHNvario 的接地触点可承载雷电流和冲击电流,因此无需额外安装等电位连接导体。防雷器只需通过 DIN 导轨连接至等电位连接系统。
各型号的详细信息
用于电声系统的 DEHNvario
组合型电涌保护器 DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM 可保护体育场、活动中心、火车站和机场中的电声系统,例如语音报警系统和扬声器系统,使其免受雷电干扰及过电压造成的损坏。
用于模拟摄像系统的 DEHNvario 3in1
借助“用于模拟摄像系统的三合一电涌保护器”这一完整解决方案,您只需一台设备即可保护三个接口:电源接口、数据接口和视频信号接口。这样可避免设备选型错误的风险。

DEHNvario 3in1
DEHNvario 3in1 浪涌保护器保护模拟摄像系统
正是在这种情况下,需要使用 DEHNvario 的“适用于模拟摄像系统的 3in1 浪涌保护器”版本。 其每芯放电能力高达 5 kA (8/20 µs),可按照防雷区概念用于 0B 至 2 及更高防雷区的交界处。
DEHNvario 3in1 适用于
- 230 V 电源
- RS485(平移、倾斜、变焦功能)
- 模拟视频信号 (BNC)
注意: 如需保护 数字摄像系统 免受浪涌影响,请使用 DEHNpatch 浪涌保护器。
下载
| 宣传单
| DS248
DEHNvario - 紧凑型 DIN 导轨安装式电涌保护器
| 宣传单
| DS260
用于模拟摄像系统的电涌保护器
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!