保护光伏系统:直插式连接,快速且紧凑

为光伏系统提供可靠保护:2 型 DEHNguard MP YPV 直流电涌保护器与 STAK 4x10 针形端子配有实用的直插式双端子,进一步扩展了产品系列。这一组合解决方案可在安装时为您节省时间、空间和材料。  

  • 直插式双端子
  • 遥信触点
  • 贯通式接线
DEHN

所有优势一览

01
节省时间

DEHNguard MP YPV 和 STAK 4x10 通过直插式双端子连接。与其他安装方式相比,无需预先处理导线,从而缩短安装时间。EMC 优化的贯通式接线也可快速完成。  

02
节省材料和空间

新型 STAK 4x10 针形端子直接在 DEHNguard MP YPV 上汇集组串,从而腾出更多空间。原本所需的接线端子排以及连接至电涌保护器的相应电缆均可省去。如果空间有限,可选用更小的机箱。 

03
灵活应用

DEHNguard MP YPV 可用于符合 IEC 60364-7-712 的光伏系统。 

技术特点一览

理想的配套产品: 借助 STAK 4x10 针形端子,可直接在电涌保护器上汇集组串。无需额外端子,因此接线时可节省时间和空间。

DEHN
为可再生能源发电提供可靠保护

地面光伏电站的防雷系统可防止直接雷击和瞬态过电压。它保护电站区域,以及组件、逆变器和设备监控系统。作为专业的全方位服务提供商,我们为您提供可靠的分析和量身定制的防护解决方案。 

DEHN
建筑光伏系统防护

在自家屋顶发电已成为新建项目和改造项目的重要组成部分。安装光伏系统时,防雷和电涌保护措施必不可少。本文介绍如何正确保护光伏系统。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.