DEHNrecord SD

智能。符合标准。多功能。

DEHNrecord Smart Device(SD)是一款多功能测量与分析设备,用于监测低压系统中的电能质量。它可及早发现趋势和问题,从而长期防止损坏和运行中断。符合 EN 50160 标准。

DEHNmonitor

视频教程:简明扼要了解全部信息

九个简短的视频教程讲解安装和使用 DEHNrecord SD 的所有重要信息。内容包括硬件说明、设备连接和调试,例如建立与网络服务器的连接以及设备设置。您还将全面了解“DEHNmonitor PQ”云平台:从基础知识到结果展示,再到测量值的各种显示方式。在 DEHNacademy 免费注册后,您即可立即访问课程内容。

观看教程
DEHNrecord product

测量、测试、监测——使用 DEHNrecord SD

  • 依据 EN 61000-4-30 A 级进行电能质量测量
  • 超出 EN 50160 限值及自定义限值时发出事件消息
  • 依据 EN 50550 测量工频过电压以及欠电压
  • 负载曲线和功率测量
  • 借助外部传感器测量高达 100 kA 的冲击电流(8/20 µs 和 10/350 µs)
  • 通过 RJ45 以太网接口实现灵活的通信连接(Modbus TCP/IP 协议和 MQTT 3.1)
  • 基于边缘计算的高效数据处理
  • 集成可自由设置参数的数字输入和输出
  • 通过汇流排与雷电流和浪涌保护器组合,安装便捷

使用 DEHNrecord SD 及早发现故障和错误

使用 DEHNrecord SD 测量和分析设备,可轻松测量所有相关参数。该设备符合常用标准。

云端数据可视化 - DEHNmonitor PQ

您希望将 DEHNrecord SD 连接到我们基于网页的监测工具 DEHNmonitor PQ(演示版),以管理设备并可视化测量数据,或下载固件更新?请在此注册并登录。

DEHNmonitor PQ

DEHNrecord SD——出色的设备理念

巧妙组合

多功能 DEHNrecord SD 测量与分析设备可依据标准乃至超越标准要求,可靠识别故障。它可在理想安装位置与雷电流和浪涌保护器简便快速地组合,用于固定式测量。 

在线产品目录

Electrical cabinet with DEHNrecord SD and INSYS icom module installed on DIN rails, connected by multiple cables.

Modbus 配置文件 - icomData Suite

您希望通过 Modbus 简便地将 DEHNrecord SD 连接至 INSYS icom 路由器吗?下载区提供可直接使用的配置文件。这些文件已包含您的应用所需的所有重要 Modbus 寄存器。只需在 icom Data Suite 中上传相应文件,即可开始使用。

例如,您可以通过 IEC 60870-5-104 协议将 DEHNrecord SD 集成到 SCADA 系统中。

前往下载

全面服务,咨询更周到

需要支持?DEHN 为您提供涵盖众多主题的培训、咨询及其他服务。

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.