带遥信触点的 DEHNshield
兑现其他防雷器的承诺!
借助消波功能保护终端设备:雷电冲击被降至最低,终端设备几乎不承受能量应力。DEHNshield ... (FM) 仅占用 4 个标准 DIN 模块宽度,因此非常适合安装空间有限的 DIN 导轨。
该组合型防雷器提供带遥信触点的型号,可通过您的工厂主控系统进行监控。这样可及早发现故障并及时排除。

应用领域
DEHNshield ... (FM) 是住宅建筑的理想保护方案。此外,还推荐用于以下特殊应用:
- 户外照明的连接
- 电动汽车充电站的保护
- 檐槽加热系统的保护
- 特定配置下逆变器的保护(详细信息请参阅右侧方框中的宣传册《应用优化型 DEHNshield 组合型防雷器》)。
安装在电表上游
DEHNshield ... (FM) 符合德国 VDN 准则,因此可直接安装在电表上游。这是相比同类基于压敏电阻的 1 型防雷器的一大优势。
所有优势一览:
- 占用空间小:仅需 4 个标准 DIN 模块宽度
- 通过 STAK 25 接线端子串联连接,安装简便
- 内置消波功能:不会对电气装置产生不利影响
- 通过无电位遥信触点轻松实现监控
- 可安装在电表上游(适用于德国)
注意
对于工业环境中的应用或技术要求较高的场合,我们建议使用 DEHNventil 组合型避雷器。
下载
| 宣传册
| DS193
应用优化型 DEHNshield 组合型防雷器
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!