DEHN 保护管道

去耦器 DASD:坚固耐用,性能强大

保护员工, 限制过电压,防止交流腐蚀

去耦器 DASD 可防护瞬态、暂时和长时过电压。
 
这意味着:

  • 保护在管道上 作业的人员免受过高接触电压的危害
  • 保护系统和组件
  • 防止交流腐蚀 

其优势在于:管道所需的阴极保护电位(直流电位)不受不利影响。
 
DASD - DEHN Advanced Solid State Decoupler(DEHN 先进固态去耦器)

Open electrical cabinet with a grey cylindrical DEHN surge device mounted inside.
Large above-ground pipeline running through a grassy field with power line towers in the background.

干扰电压:常见问题

干扰电压会导致整条管道发生交流腐蚀,并造成人身伤害和财产损失。

干扰源示例:

  • 杂散电流: 由电气化铁路引起,经大地注入管道。由此产生的腐蚀损坏会改变管道电位。
  • 电磁场: 高压线路产生的电磁场会 耦合到平行敷设的管道中。 其不良后果是交流腐蚀和较高的接触电压。
  • 大地中的电位梯度区: 由接地故障和雷击引起。如果此类 电位梯度区影响到管道,高过电压可能会传播至整个管网。
Open electrical cabinet with a grey cylindrical DEHN surge device mounted inside.

解决方案

借助 DASD,您可以将 长时交流电压限制在安全值以内。管道的阴极保护电位(直流电位)不受影响。

保障您的员工安全

如果 DASD 发生故障,设备将进入故障安全状态 —— 在管道上作业的人员仍可免受 接触电压的危害。

适用于任何场所

DASD 不依赖外部电源。因此,该去耦器可用于任何场所,即使在视具体情况而存在特别高的干扰 电压、电位变化或杂散电流风险的场所。

灵活安装

无论是安装在外墙上、桅杆上还是地下系统中,DASD 都能适用。

该解耦装置结构紧凑,采用防尘防水的 IP 68 外壳,可安装在地上或地下。它尤其适用于恶劣、严苛的环境。

DASD 解耦装置的多种安装方式:

地下安装
墙面安装
杆塔安装
Illustration of a DEHN surge protection device near a buried pipeline beside a railway and substation building.

应用领域

典型应用领域

  • 阴极保护系统,例如管道或储罐
  • 在可触及位置对电缆屏蔽层进行间接接地
  • 无腐蚀地连接独立的接地系统,例如工作接地和信号地。

防护目标一览

  • 控制干扰 电压
  • 防止交流腐蚀
  • 保护管道和人员

去耦器 DASD
符合 CE 要求的防护解决方案。
经制造商测试并获得 CE 认证。

下载

产品

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.