DEHN protects biogas plants
为沼气设备保驾护航

为沼气设备保驾护航

为生物能源设备提供可靠的雷电和电涌防护

高技术含量的生产设备大多采用全自动工艺流程,利用生物质产生能源。然而这些设备的成本高昂,而且全自动化的流程和工序容易发生故障。由于发酵罐和储气罐中含有气体和空气的爆炸性混合物,这些设备部件被归类为易爆物。

为了使沼气设备得到充分利用并且安全运行,需要有一个可靠的雷击和电涌防护系统。

良好的规划可以为您的设备保驾护航

沼气设备的整体保护方案包括:

  • 对发酵罐的外部雷击防护
  • 对气体处理装置的防护
  • 对能源技术的电涌防护
  • 对数据技术的电涌防护

 

绝缘雷击防护系统采用耐高压、绝缘的 HVI 导线,特别适用于外部雷击防护。
这样能够保持最佳的间隔距离,避免在导电的设备部件上产生危险火花和闪络。

产品推荐

DEHN 检测中心

测试您的系统组件

在 DEHN 检测中心,您可以对系统组件和设备部件的雷电流耐受能力进行测试,或者检测电涌防护装置与后续设备的协调情况。

另有其他 DEHN 工程和检测服务:

  • 雷电流测试:
    例如对无火花等电位连接的测试
  • 协调测试:
    例如对具备可编程逻辑控制器 (PLC) 的电涌保护器
    或对火花间隙和绝缘法兰之间进行协调测试
Contact

有任何问题,请联系我们。

德和盛电气(上海)有限公司

电话 +86-21-23519988

返回顶部