您的仪表板服务. 注册以访问所有工具。
对不起,您的搜索没有结果。
信息技术系统的电涌防护 - Yellow/Line
BLITZDUCTORconnect
复合型雷电流/电涌保护器,采用通用型设计,用于保护工业环境中测控系统,总线系统和通讯系统免受雷击和电涌的破坏。
供电系统的电涌防护 - Red/Line
DEHNguard ACI
2级电涌保护器DEHNguard ACI由开关/间隙组合而成。优点如下: 1,无需SSD,省空间,省成本,无短路电流保护盲区; 2,兼顾电压保护水平(Up仅为1.5kV)和TOV耐受能力(耐受440V过电压); 3,安全可靠,无漏流,使用寿命更长; 4,对用户 - 省成本,省空间,安装简便; 对设计人员 - 无需计算和选择后备保护。
DEHNdetect 雷电监测系统
DEHNdetect雷电监测系统可以让您实时了解雷击事件。无论是单个风机还是整个风场,采用DEHNdetect,您都可以实时了解风机雷击事件的相关数据。
产品信息
行业应用
资料下载
新产品信息
关于我们
新闻
建筑
数据中心
数据中心是一座充满电气系统的建筑,为此,必须有效避免雷击损坏等潜在的重大风险。 除了更换或维修损坏的系统外,任何危害数据中心服务可用性的事情都有可能导致巨额损失。 为了管理此风险因素,DEHN可以提供先进的产品和设计理念,以使防雷水平达到所需的要求,从而保障您的设备和业务免受雷击的损害。
DEHNconcept 规划服务
DEHN-全方位防雷方案设计
DEHN秉承了以客户为导向和持续创新的保护理念,为客户定制全方位的解决方案,提供先进的模块化智能雷电防护系统,能满足不同行业客户的要求。
能源
风力发电
因为雷击经常造成严重的设备及经济损失,所以为风机提供防雷保护非常重要。无论是陆上风机还是海上风机,永久持续可用都是重中之重。
光伏系统
雷电导致的电涌是损坏光伏系统的其中一个高频原因,完整的防雷理念可确保系统的持续安全运营。
保护公共建筑
现代楼宇,无论是工厂,办公楼,工业场所还是商业场所,都需要许多可靠的系统来实现其功能,保障这些系统不中断是至关重要的。DEHN为建筑提供综合防雷系统解决方案。
基础设施
城市轨道交通
DEHN作为雷击保护、电涌保护及安全产品领域的专家,可以为城市轨道交通提供一套综合的防雷保护解决方案。
天然气工业
采用DEHN综合雷电防护和电涌保护措施,可以为天然气管道,天然气压气站,天然气压力控制和测量系统的持续运行提供保障。
石油工业
采用DEHN综合雷电防护和电涌保护措施,可以为油气管道,泵站,滑板闸阀站和储罐的持续运行提供保障。
德和盛电气(上海)有限公司
电话: +86-21-23519988
Email:contact@dehn.cn
全球合作伙伴