DEHNdetect 实际应用
DEHNdetect 在盖斯贝格山的应用
DEHNdetect 雷电流测量系统为盖斯贝格山的研究工作提供宝贵数据。
它可靠、全面地记录所有雷电流,包括电流脉冲较低的雷电流,例如 ICCOnly 事件中出现的雷电流。这一点非常重要,因为高大物体(如盖斯贝格山发射塔)遭受的雷击中,很大一部分属于所谓的上行闪电。这类闪电的脉冲通常低于 1 kA,传统雷电探测系统大多无法记录。

盖斯贝格山团队

关于盖斯贝格山
盖斯贝格山是萨尔茨堡最具标志性的山峰之一,海拔 1287 m。山顶设有一座发射站,是奥地利遭受雷击最频繁的地点之一。因此,这里是测量和研究雷电流的理想地点。
盖斯贝格山的雷电研究
盖斯山(Gaisberg)上的发射塔和无线电塔由 ALDIS(Austrian Lightning Detection & Information System,奥地利雷电探测与信息系统)用于雷电研究。研究采用现代测量技术,测定多种雷电流参数。过去几年中进行了以下测量:
- 1998–2018 年间,使用分流器直接测量雷电流幅值
- 2020 年至今,使用罗氏线圈间接测量雷电流幅值
- 测定单个脉冲的电荷量以及一次雷击的总电荷量
- 雷击期间,在 170 m 和 130 km 距离处使用平板天线测量瞬态电场
- 使用场磨仪测量静电场
- 测量气象数据(温度、气压、风速)
- 使用微雨雷达和雨滴谱仪测量降雨
该发射塔及其采集的数据也为检验 ALDIS 雷电探测系统的质量提供了理想条件:测量可精确记录雷击时间、位置和雷电流幅值。这些数据可与现有 ALDIS 数据进行比对,从而识别潜在偏差。
DEHNdetect 带来新发现
自 2021 年起,DEHNdetect 一直在盖斯山山顶投入使用。该雷电流测量系统可检测所有类型的雷电流:冲击电流和危险的长持续时间雷电流。凭借 DEHNdetect 的高精度,该系统可提供可靠数据,为研究项目做出重要贡献。
测量示例

ICC
ICC(初始连续电流),不含脉冲电流。

下行雷
下行雷击中盖斯山发射塔的罕见记录示例