电涌保护器可以保护电气/电子系统及设备免受过电压的损坏。这种危险的干扰能量会被逐级限制到低于设备额定冲击电压的水平。
请注意,相关的各级电涌保护器必须能量协调,以确保各级保护配合作用。
对不起,您的搜索没有结果。
电涌保护器可以保护电气/电子系统及设备免受过电压的损坏。这种危险的干扰能量会被逐级限制到低于设备额定冲击电压的水平。
请注意,相关的各级电涌保护器必须能量协调,以确保各级保护配合作用。

DEHNvenCI: 用于供电系统总进线保护。火花间隙型复合雷电流电涌保护器,内置后备熔丝,电压保护水平低,UP ≤1.5 kV (包括后备熔丝)。主回路续流遮断能力达到100 kArms。
DEHNventil: 用于总配电柜保护。基于火花间隙的能量协调型1级+2级雷电流保护器,依据标准EN 61643-11。
DEHNguard ACI: 用于分配电柜保护。
2级电涌保护器,内置全新ACI技术,由开关/间隙组合而成,无需额外后备保护。
DEHNrail M 4P 255 FM: 四极,模块化,可插拔电涌保护器,用于终端设备保护,宽度仅2模,带状态指示及遥信报警功能。
BUStector: 2级电涌保护器,带有总线端子的电涌保护器,适用于KNX / EIB系统。
DEHNpatch: 通用型网络电涌保护器,用于保护工业以太网,满足PoE供电 (IEEE 802.3 兼容 PoE++ / 4PPoE)及与之相似的符合Class E到250 MHz的结构化布线系统。所有线对都有气体放电管进行保护,每线对都有一组自适应滤波矩阵。全屏蔽型,用于DIN轨安装。
DEHNvario: 紧凑型多合一电涌保护器,用于电声系统保护(如:警报系统、扬声器系统等)。保护电气隔离的1对线,直接屏蔽或间接屏蔽接地。
DEHNpatch outdoor: 通用型网络电涌保护器,用于保护千兆以太网。满足PoE供电(IEEE 802.3 兼容 PoE++ / 4PPoE)及与之相似的符合Class E的结构化布线系统,外壳防护等级达到IP66,有效防尘防水,适用于室内和室外保护。
DEHNsecure: 用于保护直流电气装置免受电涌及直击雷的破坏。采用火花间隙技术,特别适用于直流电路。能量协调的单极DEHNsecure雷电流保护器,依据EN 61643-11,1级雷电流保护器。
电源保护
DEHNrail: 3级电涌保护器,用于工业电子设备保护。
用于开关柜中工业电气设备电源线路(如,火灾报警系统)的电涌保护。
数据保护
BLITZDUCTOR XT 可插拔模块: 复合型雷电流/电涌保护模块,节省空间,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护,直接或间接屏蔽接地。
数据保护
BLITZDUCTOR XT 底座: 具有非常节省空间的优点,四端口通用底座,集成有直通回路装置,可支持SPD模块插拔时信号的正常通过。
电源保护
DEHNshield: 1级+2级多极火花间隙型复合雷电流电涌保护器。用于保护充电桩电源和配电盒。依据EN 62305-4,应用于防雷分区0A – 2。
信息技术
BLITZDUCTOR XT 可插拔模块: 复合型雷电流/电涌保护器,用于保护1对线。用于保护充电桩不接地的数据和通信接口。
信息技术
BLITZDUCTOR XT 底座: 具有非常节省空间的优点,四端口通用底座,集成有直通回路装置,可支持SPD模块插拔时信号的正常通过。
电源保护
DEHNrail M 4P 255 FM: 四极电涌保护器,依据EN 61643-11,3级,由底座和插入式保护模块组成。
信息技术
BLITZDUCTOR XT 可插拔模块: 保护家居自动化/加热系统的通信和测量线路。底座+模块直接安装在被保护电子部件附件,如,加热系统,空调系统和热泵。
信息技术
BLITZDUCTOR XT 底座: 具有非常节省空间的优点,四端口通用底座,集成有直通回路装置,可支持SPD模块插拔时信号的正常通过。