SISTEMS 的 GROUND CUBE
预制的集中供暖系统与入户设备间——这就是 GROUND CUBE。所有建筑设备均安装在这个地下混凝土立方体中。SISTEMS 采用 DEHN 的浪涌保护来保护其中的敏感设备。

DEHN 解决方案
保护 GROUND CUBE 及供电基础设施免受过电压损坏
客户
SISTEMS GmbH
行业
住宅建筑
产品
DEHNshield ZP
挑战
从供暖、通风到生活用水接口,GROUND CUBE 容纳了一切:电力、给水、排水、区域供热、燃气和电信,以及电能计量系统。住宅通风设备、逆变器和电池储能系统也可安装在其中。
这些重要技术是舒适、安全和高效能源管理的基础。为确保一切可靠运行,必须对高度敏感的组件进行最佳保护,包括防止雷暴或远处雷击可能引起的过电压损坏。

解决方案
DEHN 提供可靠的保护:在 GROUND CUBE 中,电表前端安装了 1+2+3 型 DEHNshield ZP 组合型避雷器。它采用 DEHN 高性能的 RAC 火花间隙技术,在靠近供电点处保护整个电气装置。它实现紧凑型防雷等电位连接,包括经认证的终端设备保护。
DEHNshield ZP 保护中央建筑设备免受浪涌影响。同时,它显著降低残余能量,从而长期保护逆变器、电池储能系统和热泵等敏感终端设备。
更多参考项目
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!