DEHN protects PV systems
DEHN 光伏系统保护

光伏组件解决方案

国家及国际安装标准推荐接地及雷击等电位连接。DEHN提供光伏系统所有组件保护的雷电流保护器及电涌保护器。

电站型逆变器

为了保护电站型逆变器免受雷击及电涌的损坏,必须在交流侧、直流侧以及数据侧安装电涌保护器。1+2级的DEHNcombo YPV SCI … (FM)复合型电涌保护器用来保护逆变器的直流输入侧,且无需额外的后备熔丝,电流直到1000A。内置专利的SCI技术,复合型电涌保护器可以确保人员及系统得到保护。交流侧采用DEHNventil M … (FM)电涌保护器进行保护。建议采用Blitzductor XTU ML2 BD 0-180保护数据接口免受雷击及电涌的损坏。

 

组串式逆变器

组串式逆变器应免受雷击及电涌的威胁。一种可行的解决方案是在逆变器上直接集成电涌保护器。DEHNguard PCB … (FM) 单极底座,配合使用2级保护模块(交流或直流),是特别为组串式逆变器保护而研发的。此方案提供了一种易于实现的集成接口,用来保护逆变器直流侧及交流侧免于遭受电涌的威胁。

发电机汇流箱

在电站型逆变器的发电机汇流箱中常常集成监控系统。在这种情况下,不仅直流侧需要保护,数据侧也必须加以保护。
由于部分雷电流可能侵入直流线缆,1级电涌保护器DEHNcombo YPV SCI … (FM)必须安装在发电机汇流箱中。这款电涌保护器无需额外的后备熔丝,电流可达1000A,内置SCI技术可以确保人员及系统得到保护。建议采用Blitzductor XTU ML2 BD 0-180保护数据接口免受雷击及电涌的损坏。

如果系统装有组串式逆变器,那么多数线缆会位于交流侧。因此,在直流侧安装2级电涌保护器足以。但是,部分雷电流可能侵入交流侧,因此建议在交流配电屏中安装1级电涌保护器。

光伏组件框架

国家及国际安装指南要求安装框架必须接地并且与等电位连接系统相连。UNI接地件或鞍型夹可用来轻松整合框架系统。

光伏系统的金属支架结构可用来固定接闪系统,比如弯角接闪针

更多信息请访问下载区:

Contact

有任何问题,请联系我们。

德和盛电气(上海)有限公司

电话 +86-21-23519988

返回顶部