您的仪表板服务. 注册以访问所有工具。
对不起,您的搜索没有结果。
雷电流及电涌威胁风机机舱中的敏感系统。采取预防措施避免损坏及停机。能量协调的电涌保护可以很大限度的保证风机可用性。
产品建议:
在信息及数据系统中,采用我们依托RFID技术的具有LifeCheck状态监测功能的电涌保护器,可以确保您实时掌握电涌保护器的状态。
C - DEHNguard SE H 1000 VA FM
用于保护发电机 - 2级SPD,提升电压保护水平
D - DEHNguard M TNC
用于保护供电系统 - 2级SPD
E - BLITZDUCTOR XT
用于具有公共参考电位的非平衡接口的4根单线保护 - 1级SPD,具有LifeCheck功能(可使用DEHNrecord进行状态监测)
用于浮地的高频总线系统的2对线保护或2线视频传输系统保护 - 1级SPD,具有LifeCheck功能(可使用DEHNrecord进行状态监测)
E - DEHNpatch Class E
用于保护工业以太网,满足PoE供电 (IEEE 802.3 兼容 PoE++ / 4PPoE)及与之相似的符合Class E到250 MHz的结构化布线系统
E - BLITZDUCTOR VT
用于保护多条信号线 - 气象站 - 1级SPD,标称电流可达7 A
E - DEHNrecord Alert
通信模块,可将SPD集成到监测系统中 - 最多监测10个BXT系列SPD
德和盛电气(上海)有限公司
电话 +86-21-23519988