您的仪表板服务. 注册以访问所有工具。
对不起,您的搜索没有结果。
对直击雷的安全拦截和泄放,是风机持续可用的关键。不锈钢接闪系统和连接夹具可以满足高标准的防腐蚀要求。
注:DEHN的部件均通过IEC 62561相关标准的测试。
产品建议:
机舱外部防雷示例。
HVIpower 引下线
用于保持隔离距离。LPS 1级 - 200 kA (10/350 μs) – 高压绝缘引下线,带支撑管及接闪针。
HVIpower long 引下线
用于保持隔离距离。防止外部防雷系统与内部导电部件发生闪络, 如:电气设备及管道。
UNI 可断开夹具 200 kA
用于LPS I级和II级。雷电流承载能力200 kA。
KS 连接件 200 kA
MV 夹具 200 kA
MV夹具,用于接地极或接闪针(Ø 16 mm)与圆导体(Ø 8-10 mm)的连接。雷电流承载能力200 kA。
德和盛电气(上海)有限公司
电话 +86-21-23519988