建筑物等电位连接

等电位连接是一项电气安全措施。它使建筑物内所有导电部件处于几乎相同的电位,从而消除电位差,防止出现危险的接触电压。这样可保护人员免受电击,并保护设备或系统免受浪涌引起的故障。此外,等电位连接可避免接地系统之间的电压差,减少数据和通信线路上的干扰电流,从而改善电磁兼容性(EMC)。

凭借丰富的专业知识和高品质产品,我们协助您以合适且经济的方式规划和实施建筑物的等电位连接。

等电位连接用于哪些场合?

等电位连接应用于:

  • 电气装置:将金属部件连接至总接地端子排,提高安全性。
  • 防雷系统:根据 IEC 62305,避免雷电流引起的危险电位差。
  • 数据和 IT 系统:通过低阻抗连接减少干扰。 
  • 工业设施:保护机器和控制系统免受不必要的电位偏移影响。
  • 医院和数据中心:确保稳定的运行条件,避免敏感设备受到干扰。

基础接地极是等电位连接最有效的补充,能以最经济的方式达到所需数值。总体而言,设计合理的等电位连接对建筑物的电气安全不可或缺。因此,请在规划阶段予以考虑。事后改造通常需要高昂的费用和大量施工。

DEHN

等电位连接的工作原理

以下措施可确保电位均匀分布: 

保护性等电位连接:所有金属建筑部件、保护导体、防雷系统和接地系统均连接至中央等电位连接端子排(总 EBB)。这样可确保不存在危险的电压差。 

辅助等电位连接:在易受干扰或安全要求严格的电气装置中,需建立额外连接以尽量减少干扰。 

网状等电位连接:在配有敏感电子设备的区域(如数据中心或工业设施),可采用由导电连接构成的细密网格,确保电位分布恒定。 

低电阻和低阻抗连接:使用大面积、低电阻的导体可有效泄放电流,尤其是在高频或雷电流情况下。 

浪涌保护器(SPD)在等电位连接中也起着决定性作用,可防护雷击或开关操作引起的瞬态过电压。浪涌保护器以受控方式将危险电压峰值泄放至大地,确保电气设备和装置不受损坏。

简单解读:低电阻与低阻抗

低电阻指的是直流电阻。低电阻等电位连接是指电阻尽可能低,以尽量减小不同接地连接点之间的电压差。

  • 对低频电流尤为有效,如电网交流电(50 Hz)或直流电
  • 通常用于靠近总接地端子排(≤10 m)的连接 
  • 特别适用于接地系统的改造,例如连接接地棒

 

低阻抗还考虑了交流分量(AC),尤其是导体的电感和电容。低阻抗等电位连接在更宽的频率范围内有效,包括高频。在高频下,即使电阻很低,阻抗也可能很高,从而产生不必要的电压和干扰。

  • 通常在底板中实现,有助于减少电气系统中的杂散电流。
  • 新建建筑的首选设计,尤其适用于具有多个电网连接或联网系统的建筑。
  • 可通过混凝土中的“L”形设计或具有规定网格尺寸的组合等电位连接系统(CBN)实现。 
  • 额外的固定接地点可使设备以低阻抗方式接入等电位连接和接地系统。

为实现最佳接地效果和 EMC 安全性,等电位连接应同时具备低电阻和低阻抗特性。

A captivating image displays a 3D minimalist structure, where black dots form a diagonal grid, creating depth in a sleek glass frame. The white base and metal pole support add elegance, with the light blue background accentuating the geometric shapes dynamic movement.

等电位连接网络

等电位连接网络以三维互连网格的形式,在建筑物所有金属部件之间建立尽可能广泛、低阻抗的电气连接。它主要用于工业设施、医院、数据中心以及配有敏感 IT 系统的建筑,以尽量减少高频干扰、电压峰值和电磁耦合。

等电位连接网络的结构:

  • 全面的网状接地(例如采用铜带或地面中的导电结构) 
  • 与等电位连接端子排(EBB)的多个连接点
  • 采用放射式或互连式布线,避免接地环路和电压差 
  • 为 IT 和通信系统提供额外的接地连接点

这些措施可确保建筑物不同区域之间不存在不必要的电位差,尤其是在高频或雷击引起浪涌的情况下。

这些标准规定了在各类建筑物和装置中如何实施等电位连接:

  • IEC 60364-5-54 规定了接地系统和保护导体的要求 
  • IEC 62305 适用于防雷保护 
  • IEC 50310 涵盖在配有信息技术设备的建筑物中实施接地和等电位连接措施

等电位连接相关重要术语

功能等电位连接

仅用于功能目的,例如保护机械工程中的高精度系统免受电流波动影响。

保护等电位连接

主要用于保护人员或(农场)动物免受电击,或保护电气设备免受过电压影响。

辅助等电位连接

在某些情况下可能被强制要求,例如在电气危险增加的场所,如游泳池或潜在爆炸性环境,作为电源自动切断的附加或替代措施,以及在带绝缘监测的 IT 系统中。

组合等电位连接

同时满足功能和保护两种目的。

固定接地点

与接地系统建立无腐蚀的连接,该连接用于电气系统的保护等电位连接和/或功能等电位连接。附加的固定接地点可将设备以低阻抗方式接入等电位连接和接地系统。

防雷等电位连接

防止防雷系统、电气设备和建筑物金属部件之间出现危险电位差,并降低浪涌损坏的风险。为此,所有独立的导电系统部件均通过等电位连接导体直接连接,或通过浪涌保护器(SPD)连接,以限制瞬态过电压。

外界可导电部分

不属于电气系统,但存在引入电位(通常为局部大地电位)的风险,因此必须纳入等电位连接。

电位控制

指为补偿电位差而主动影响电位分布曲线。将接地系统连接成网格,或对钢筋混凝土建筑的钢筋进行导电连接,可形成电位几乎相同的表面,即所谓的等电位面。等电位面使电位分布曲线趋于平缓,从而降低跨步电压和接触电压。

等电位连接重点产品

DEHN protects.

我们的服务

从规划、实施到后续阶段,我们都能为您的项目提供支持。欢迎使用我们丰富的实用工具和服务。

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.