工业建筑浪涌保护

浪涌保护可保护电气和电子系统及设备免受过电压损坏,涵盖测量与控制技术、安防技术以及数据与通信技术。危险的干扰能量被逐级降低至与额定冲击耐受电压相应的水平。 

请注意:要实现有效的浪涌保护方案,必须遵循三级保护原则。各级保护相互配合,可确保最佳保护效果。为此,必须根据 IEC 60364-5-53 对相关保护器进行相互匹配(即能量配合)。 

如何规划电涌保护

在装有外部防雷系统的建筑物中,防雷等电位连接尤为重要。根据 IEC 62305-3,所有从外部进入建筑物的导电系统都必须进行防雷等电位连接设计。此外,在规划时,您还应考虑基于 EMC 的防雷区概念(依据 IEC 62305-4),以保护敏感元件。 

电涌保护装置分为雷电流避雷器、电涌避雷器和组合型避雷器。实现从防雷区 0A 到 1 或 0A 到 2 过渡的雷电流避雷器以及雷电流与电涌组合型避雷器,在放电能力方面须满足最严格的要求。 

这些避雷器必须能够无损地承载 10/350 μs 波形的部分雷电流,以防止具有破坏性的部分雷电流进入建筑物的电气系统。 

在从防雷区 0B 到 1 的过渡处(或在防雷区 1 到 2 及更高防雷区过渡处的雷电流避雷器下游),使用电涌避雷器防护过电压。其作用是进一步衰减上游各保护级的残余能量,并限制系统中感应产生或系统内部自身产生的过电压。 

DEHN

三级保护原理

除了考虑不同的防雷区之外,有效的电涌保护方案还基于三级保护方法,将侵入的能量逐级降低至对终端设备安全的低水平: 

  • 第 1 级包括建筑物入口处的 1 型雷电流避雷器或组合型避雷器(防雷等电位连接)。 
  • 第 2 级包括通常安装在下游分配电箱中的 2 型电涌避雷器。 
  • 第 3 级包括 3 型电涌避雷器,可直接安装在终端设备处或插座中。 

各保护级相互配合,可确保最佳防护效果。为此,相关避雷器必须依据 IEC 60364-5-53 相互匹配(即能量配合)。 

下载

合适的解决方案

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.