住宅建筑浪涌保护
现代住宅建筑的电气化程度日益提高,因此浪涌保护尤为重要。有效的浪涌保护方案可防止电气和电子系统及设备因瞬态过电压而受损。危险的干扰能量被逐级降低至无害水平。这样,光伏系统、电动汽车充电基础设施和能源管理系统均可得到可靠保护。
住宅建筑实现符合标准的电涌保护的正确方法
根据 IEC 62305-3,电源线和数据线必须实施防雷等电位连接。防雷和电涌保护器的安装位置应尽可能靠近建筑物入口点。
外部防雷系统既影响防雷和电涌保护方案,也影响接地系统的要求。对于接地系统,还需考虑用于连接外部防雷系统的连接端子。
此外,所有引入的电气数据线,包括互联网、电话和宽带电缆线路,也必须使用雷电流保护器,以满足 IEC 62305-3 对防雷等电位连接的要求。同时,请保护现代智能建筑中的重要组件,例如光伏系统、电动汽车充电设施、热泵以及所有其他终端设备。如果电涌保护器与待保护终端设备之间的电缆长度超过 10 m,建议加装其他保护装置。
在此您可找到适用于住宅建筑、符合标准的电涌保护方案的相应产品。
下载
| 宣传册
| DS614
住宅建筑的最佳保护
| 宣传册
| DS225
现代建筑安全保障
防雷和电涌保护解决方案
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!