您的仪表板服务. 注册以访问所有工具。
对不起,您的搜索没有结果。
用于塔基保护的电涌保护器可以确保系统持续可用。
DEHNguard系列电涌保护器适用于此。此系列可选带内置后备熔丝的型号和带遥信触点的型号。采用可插拔模块,可轻松替换。
产品建议:
A - DEHNguard M WE
2级SPD,高压敏电阻额定电压,特别适用于电压峰值较高的应用,如:变流器
A - DEHNguard SE CI WE
B - DEHNguard M TNC
用于保护供电系统 - 2级SPD
C - DEHNbloc Maxi
用于保护变压器低压侧 - 能量协调型1级SPD,用于440 V交流和760 V 交流
C - DEHNbloc Maxi CI
用于保护变压器低压侧 - 能量协调型1级SPD,内置后备熔丝
E - BLITZDUCTOR XT
用于保护信号,总线,控制线路及以太网信号 - 1级SPD,具有LifeCheck功能(可使用DEHNrecord进行状态监测)
E - DEHNrecord
集成红线SPD和黄线SPD至监测系统
德和盛电气(上海)有限公司
电话 +86-21-23519988