功能强大的固态去耦合器 DASD
固态去耦合器DASD主要有三大功能:保护人身安全,限制过电压以及防止交流腐蚀。
固态去耦合器DASD提供瞬态、暂态和长时间的过电压保护。这意味着DASD可以为:
- 管道作业人员提供防护措施,以防止出现过高的接触电压;
- 管道系统和管道中的其他设备提供保护;
- 管道提供防护措施,以防止出现交流腐蚀。
更重要的是,DASD在提供必要防护措施的同时,不会对管道所需的阴极保护电位(直流电位)产生负面影响。
外部干扰电压会导致整个管道的交流腐蚀,并导致人身伤害和材料损坏。
干扰源包括:
- 杂散电流-杂散电流由电气铁路引起,通过地面进入管道,产生干扰电压而改变其电势,最终导致管道的腐蚀损坏;
- 电磁场-高压线产生的电磁场会影响平行的管道,导致管道出现交流腐蚀和高接触电压;
- 地面潜在梯度区域-这些是由接地故障和雷击引起的。一旦这种电位梯度区域影响管道,则会导致整个管网受到高过电压的影响。
解决方案:
DASD能提供瞬态、暂态和长时间的过电压保护,并将其限制在安全值范围内。与此同时,不会对管道所需的阴极保护电位(直流电位)产生负面影响。
不但如此,DASD尤为重视人身安全,即使DASD发生故障,设备也将迅速进入安全失效状态,并且在管道上工作的人员仍将受到保护,免受接触电压的影响。
DASD无需外接电源,应用范围广,可安装于任何地方,即使在某些外部电压、电位变化或杂散电流特别高风险的地方也能使用。
- 外壳防护等级IP68—防尘防水,适用于户外;
- 集成测试接口—维护便捷,易于测试;
- 高泄放能力—瞬态: 100 kA;暂态: 3.7 kA;长时间: 45 A;
- 清晰的接线标志—防止接线错误;
- 安全失效功能—过载故障时,仍能保障安全。
应用场所:
- 阴极保护系统,如管道或储罐;
- 可触及到的间接接地的电缆屏蔽层;
- 独立接地系统的无腐蚀互连,例如工作地和信号地。