紧凑型电涌保护器DEHNcord 3P TT 275 FM
随着小型配电柜的出现,电涌保护器的安装空间越来越狭小,安装难度也在不断增加。在许多情况下,甚至需要客户为电涌保护器专设一个额外的安装柜。这不但增加了成本,而且破坏了整体外观。因此,紧凑型的电涌保护器应运而生。
作为DEHNcord系列中新的成员,DEHNcord 3P TT 275 FM延续了该系列紧凑型的设计,充分利用了空间,在有限的空间内实现了3+1的电路结构,适用于TT和TNS系统,同时兼顾了直流系统的应用。
除了传统的Din轨安装方式, DEHNcord 3P TT 275 FM还可以通过螺钉安装在墙上的各种位置:直立、水平以及不同角度。直插式的接线端子又为客户带来了便捷的接线方式,同时可满足串联和并联两种接线要求。
T2+T3的产品定位不但满足了强泄放能力的要求,而且能可靠地保护终端设备。兼具窗口指示和遥信告警功能,方便客户的日常维护。
产品优势:
1 绝缘测试时可耐受500V直流电压
测试便捷快速
2 适用于TT和TNS系统
适用范围广
3 遥信告警功能
便于远程监控
4 可视化状态指示
便于日常维护
5 直插式接线端子
安装便捷,无需工具
6 兼顾串联和并联接线
接线灵活
7 Din轨和墙面安装
适用多种安装环境