智能楼宇KNX系统的电涌保护
楼宇内的电力装置具有复杂的操作控制单元,显示和控制设备基本都配备有总线控制系统。
时至今日KNX系统已经发展成各类楼宇内广泛使用的总线系统。各种传感器的数据都可以在KNX系统中被处理。例如,取决于光照的水平,照明系统可以依据需要被打开或关闭,并且根据不同场景的照明需求进行编程。
]KNX总线使用安全低压电源(SELV)供电,总线长度甚至可达1000米。尽管系统具有较高的介电强度,但因雷击和电涌而被破坏的可能性仍然很高。因此KNX系统设备的电涌保护变得十分重要。
带有外部防雷系统的建筑,要求直击雷电的等电位连接,因此在穿过防雷分区LPZ0A到1区交界处的所有电缆都必须使用雷电流保护器。
如果两个建筑之间的总线电缆,被布置在能承载雷电流且两端可靠接地的屏蔽管或金属管道中,只安装电涌保护器就足够了。
无外部防雷系统的建筑物,应在电缆入户的位置安装能够泄放雷电流的复合型雷电流电涌保护器。并建议在KNX系统的配电板上安装电涌保护器。
如果建筑物的电源是通过埋地电缆入户的,则仍然需要在电表后安装电涌保护器,并建议在KNX系统的配电板上安装电涌保护器,而不必考虑直击雷。