标准明确要求,避免虚假的安全感

符合 IEC 62305 的防雷是可验证安全性的基准

雷击可能危及人员安全、引发火灾,并干扰建筑物内的联网技术设备。 
雷击是一种物理风险,应对雷击远不止安装单个组件。对于负责人员安全、系统安全和运行安全的决策者,IEC 62305 国际系列标准提供了明确的框架,涵盖从风险分析到外部和内部防雷安装的全过程。 

了解符合 IEC 62305 的防雷如何为规划、 安装、验收、审核和运行提供明确依据。 

IEC 防雷的优势
可规划:通过风险分析实现
易理解:采用滚球法
周密完善:基于防雷区概念
有据可查:用于检测和保险
iec 62305 key visual

IEC 防雷:系统化方法,而非孤立措施

IEC 62305 并非单项准则的汇编,而是一项结构严谨的系统化标准。其优势在于从规划阶段到实施,使防雷透明、可验证且可记录。 

这种整体方法也体现在标准的结构中: IEC 62305 的四个部分构成一个连贯的体系,涵盖物理原理、风险分析,直至建筑物和技术系统防护措施的实际实施。

workers checking plan
01
第 1 部分:一般原则

物理原理和概念,构成共同基础。

dehnrisk keyvisual
02
第 2 部分:风险分析

系统评估是否需要防雷以及需要何种程度的防雷。

mann am laptop
03
第 3 部分:建筑物防护

外部防雷的设计与安装(包括滚球法和间隔距离)。

data center
04
第 4 部分:电气和电子系统防护

内部防雷和电涌保护,确保系统功能完好。

用事实代替成见

符合标准的防雷系统常被认为很复杂。本概述向您说明,为什么它在实践中是最可靠、最具成本效益的解决方案。 

风险分析决定防护要求

优势: 
通过系统化规划,防止人身伤害、火灾和财产损失。

依据 IEC 62305-2 进行的风险分析客观确定所需的防护等级,并以此为基础推导出相应的技术措施。防护措施兼顾成本效益,并根据系统的实际用途量身设计。 

可几何验证的保护范围

优势: 
防雷以物理原理为依据,而非理论假设。


依据 IEC 62305‑3 的滚球法使接闪器的保护范围在几何上直观可见,并可通过计算加以验证。防护措施有据可依,在审核或索赔时可清晰记录。

国际可比性

优势: 
跨越国界和项目,提供规划确定性与法律确定性。

作为国际统一标准,IEC 62305 规定了公认技术规则的应用,为保险公司和专家的评估以及索赔处理提供可靠依据。

滚球法:从规划到保护范围

上述优势源于依据 IEC 62305 确定的规划流程, 其中依据 IEC 62305-2 进行风险分析,以确定所需的 LPS 等级。在此基础上,依据 IEC 62305-3 确定防雷装置各组件的设计与布置。

滚球法展示了如何依据相关标准有针对性地确定和检验外部保护范围。

滚球法:保护范围的定义

滚球法以风险分析为基础,确定建筑物的外部保护范围。在该规划模型中,一个虚拟球体在建筑物模型上滚动。凡是因金属接闪器而使球体无法接触建筑物的位置,即形成保护空间。这种方法使所有相关方都能清晰直观地识别保护范围——因此在设计阶段即可明确防护是否有效,以及哪些位置需要调整。

滚球法:球体在设计模型上滚动。
滚动过程直观展示了接闪器及女儿墙等自然部件下方的保护范围。
由此形成符合标准的外部防雷系统。

防雷区概念:建筑物内的分级防护

防雷区概念在外部防雷系统的基础上,为建筑物内部补充了结构化的防护体系。这可有针对性地降低对敏感设备的影响。 

全面评估所有过渡点,是制定符合标准的防护措施的基础。不采用这种分区的方法只关注个别局部区域,未考虑系统内部的相互作用。 

防雷区概念的特点如下: 

LEMP 防护
联网系统的防护

防雷区概念保护电子系统免受雷击电磁脉冲(LEMP)的影响,而外部防雷主要用于降低火灾风险。 

区域划分
针对性风险规划

建筑物被划分为具有规定暴露等级的防雷区(LPZ)。

划分依据为待保护电子设备的数量和敏感度。 

电涌保护器的协调配合
逐级能量限制

在防雷区边界处,专门设计的保护装置逐级降低侵入的能量。

外部区域从 LPZ 0 A(直接雷击)到 LPZ 0 B(无直接雷击,但完全暴露于电磁场中)。在内部区域,通过屏蔽和保护装置逐级降低暴露程度。 

防雷系统线条简洁,与建筑结构融为一体。
接闪系统可有针对性地融入建筑设计。
结构化规划使屋面保持整洁且功能完善。

符合标准的防雷:依据验证,而非假设

设计防雷系统时,各种方法的差异主要体现在所采用的标准化验证方法上。符合 IEC 62305 的方法结构清晰,可对保护范围进行物理描述,并在规划阶段进行检查和记录。但重要的不仅是保护范围:该标准还对接闪系统、引下线、接地和等电位连接提出了具体要求。 

因此,无论是在设计阶段,还是在验收测试、审核或损害分析中,都能明确评估其有效性。相比之下,缺乏明确验证或测试框架的方法往往只能在有限程度上进行验证或记录。这使其防护效果和残余风险难以评估。

 

对 IEC 防雷的异议——技术评估

下表列出了依据 IEC 62305 实施的符合标准的防雷常被提及的缺点,并给出相应的技术归类。

关于 IEC 62305 的问题 技术解读
符合标准与不符合标准的防雷系统有何区别?符合标准的防雷系统不仅已在实践中得到验证,还得到了可靠科学研究的证实。 
“不符合标准的防雷系统”的安装方式不符合 IEC 标准,其布置和安装方法由制造商自行规定。
符合标准的防雷措施会影响建筑美观吗? 可见的防雷组件源于物理要求。如果在规划早期就将其纳入考虑,接闪器和引下线可融入建筑设计,使其更不显眼。由此形成的防护系统既能有效发挥功能,又兼顾美观。 
按照 IEC 标准实施防雷措施,材料和安装成本会更高吗?为形成经物理验证的保护范围,需要使用大量金属组件(接闪杆、引下线)。不符合标准的安装常常只使用少量组件,这在实践中可能导致保护区域界定不足。尽早规划可显著降低材料成本。 
符合 IEC 标准的防雷措施初始成本更高吗?

不符合标准的防雷系统表面上节省的成本,可能会被所需的额外措施(EMC 防护、间隔距离)以及显著更高的责任和保险风险所抵消。[AF1.1][CK1.2]

重要提示: 
如果在规划早期就考虑防雷区概念,即可系统地协调各项防护措施,并有针对性地优化成本。系统作为一个整体进行考虑,而非只关注个别方面,从而避免不必要的重复工作和后期调整。
 

为什么 IEC 防雷系统的保护范围更小?IEC 的保护范围基于保守且经物理验证的模型(滚球法)。声称替代系统的保护半径可达 100 m 的说法,所依据的结果无法在实际条件下可靠复现。
为什么符合 IEC 标准的防雷系统规划更复杂?规划之所以显得更全面,是因为它系统地考虑了所有相关方面。该标准是日常工作的实用指南,为实际实施提供明确的定义、指导和建议。其结果并非孤立的考量,而是一份系统整合所有相关方面的清晰规划指南。
为什么符合 IEC 标准的防雷系统组件仅以被动方式工作? 电场增强的被动原理是科学界公认的方法。其他系统所谓的“主动”效果,无法在自然雷电条件下得到确凿的物理证明。
为什么符合 IEC 标准的防雷领域创新如此之少? 该标准持续更新(例如第三版),以反映电动汽车和光伏系统等技术进步。防雷领域的创新必须经得起物理验证。

 

 

 

符合 IEC 标准的防雷措施为安全、透明且经济高效的决策奠定坚实基础。

常见问题

立即注册DEHNinfo

我们很乐意为您提供有关防雷、防浪涌及安全设备的最新信息。

独家行业新闻与趋势
DEHN 产品创新
标准的变更

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.