ACI 技术的优势

ACI 代表最高水平的安全
工业设施、开关设备和发电站中会出现极端短路工况。ACI 技术正是在这些场合发挥其优势。即使在故障电流很大时,它也能可靠断开,并确保浪涌事件后无续流流过。
- 在采用独立熔断器的传统方案中,SPD 与后备熔断器之间的附加导线会产生感应峰值,从而可能提高保护水平。ACI 完全省去了这段导线。火花间隙组合与避雷器精确匹配,因此无需使用后备熔断器。
- 即使在反复负载下,残压水平也会降低。
- 导线截面积只需 6 mm2 铜即可满足要求。您无需再花费宝贵的时间确定截面积。由于 6 mm2 铜导线的弯曲半径更小、布线更短,安装也更加简便。
- 长期测试证实,模块在数千次开关循环中保持稳定。
- 我们所有的 ACI 模块均按照 EN 61643-11(型式试验 A)进行测试。测试程序包括短路、TOV 和续流测试,用于模拟实际电网条件下的开关性能。
传统方案、CI 与 ACI:有何区别?
所采用的保护机制决定安装工作量、安全性和整体性能。CI 和 ACI 器件取代了 SPD 与外部熔断器的传统组合:CI 集成了熔断体,而 ACI 无需额外熔断器,即可实现极快速、具有选择性且无泄漏电流的断开。
对您而言,这意味着元件更少、保护结构更清晰,以及适用于多种应用的稳健、面向未来的解决方案。

放心无忧。这就是 DEHN ACI 技术。
无需再耗时确定后备熔断器的规格!我们采用 ACI 技术的 1 型和 2 型避雷器集成了开关/火花间隙组合。这可减少错误,实现灵活安装,并将系统可用性提升到新的水平。
有关 DEHN ACI 避雷器的更多详情,请参阅相应的产品页面:
下载
| 白皮书
| WPX045
ACI 技术
一种 SPD 设计理念
| 宣传册
| DS196
开关柜更安全
ACI 和 CI 避雷器:配置无需后备熔断器的开关设备组合
| 信息资料
ACI 技术
隐藏的危险:如何有效保护您的设施
还有问题吗?
请给我们留言。
我们随时为您服务!