面向运营商的专业知识

保护人员和开关柜

管理者对其团队的安全负责。电弧故障会产生超过 10,000 °C 的高温和高达 2 bar 的压力波。有毒燃烧残留物会扩散到周边区域。

Large electrical switchgear cabinet room with open control panel showing busbars, circuit breakers, and monitoring displays.

优化系统可用性,控制成本

作为系统运营方,您对人员安全负有责任。您希望在优化系统可用性的同时控制成本?这并非易事。

电弧故障危及您的员工,并威胁持续稳定的电力供应。开关柜一旦发生故障,很快就会造成高昂损失。

如果生产陷入停滞,您将面临哪些损失?您对客户有哪些交付承诺?

DEHNshort 提供全天候保护

借助 DEHNshort,您可以优化系统可用性,保护员工,并专注于其他事务。DEHNshort 在电弧故障产生时即可检测到,并在数毫秒内将其熄灭,使您的系统迅速恢复运行。

请记住:主动式电弧故障保护的成本仅为生产停机损失的一小部分。这项投资物有所值。

我们的合作伙伴这样说:

Man in a short-sleeved shirt smiling outdoors with modern buildings in the background.

我的首要任务是保护我们的服务人员。这是运营方的责任。

Harald Gamsjäger 希望为维也纳 Shopping City Süd(SCS)的员工提供安全的工作环境,并为顾客带来轻松的购物体验。

Harald Gamsjäger
Klenk + Meder/AT,负责维也纳 SCS 的维护工作。

稳妥起见:更新您的风险分析并进行审查

电弧故障危及您的员工

作为雇主,这是您的责任。职业安全法规要求您为员工提供全面保护。

请更新您的风险分析,并审查以下问题:

  • 开关柜存在哪些潜在危险?
  • 开关柜位于何处?哪些人员可以接触?
  • 如何为员工提供尽可能高的安全保障?

根据开关柜类型、能量密度和具体要求,您可以快速找到合适的保护系统。

DEHNshort 为您的开关柜提供全天候保护:该电弧故障保护系统在电弧故障产生时即可检测到,并在数毫秒内将其熄灭。完成故障定位、更换熄弧装置并进行绝缘测量后,开关柜即可重新投入运行,生产随之恢复。

DEHNcare PPE 保护您的员工:在敞开的开关柜上作业时为电工提供保护。该个人防护装备包括:由经电弧故障测试的阻燃材料制成的夹克和裤子或外套;配有吸能防护面罩的电工安全帽;以及皮革和氯丁橡胶材质的长护腕手套。

DEHN

主动式电弧故障保护系统

您的配电系统需要持久可靠的保护吗?​DEHNshort 正是为此而设计,尤其适用于最高 690 V、50/60 Hz、最大短路电流达 110 kA 的低压开关设备。​ 

查看主动式电弧故障保护系统页面

查看我们的产品系列。

前往在线产品目录。

 

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.