主动式电弧故障保护系统

您的配电系统需要持久可靠的保护吗?​DEHNshort 正是为此而设计,尤其适用于最高 690 V、50/60 Hz、最大短路电流达 110 kA 的低压开关设备。​ 

  • 符合标准的人员和系统保护
  • 符合标准,适用于低压开关设备
  • 最高系统可用性
  • 模块化系统结构
  • 系统状态一目了然
DEHN

保护人员和系统

我们为系统运营商、电气设计顾问和开关设备制造商提供支持,协助选择、规划和实施合适的保护方案。DEHNshort 主动式电弧故障保护系统已依据 IEC TS 63107 集成到知名制造商的开关设备(IEC 61439-2)中,并已被众多开关设备制造商和配电柜制造商成功应用。  

DEHNshort 已在众多行业中保护人员和财产安全,包括医院、生产过程、机场、购物中心和物流中心等。  

一站式服务,专人支持。 

我们的独特优势:完整的服务组合与全程支持相结合,涵盖从方案构思、系统集成到持续支持的各个环节。高效、可扩展、面向未来。 

请告诉我们您面临的挑战,我们随时为您提供支持。  

DEHNshort 的工作原理

即使开关柜柜门打开,DEHNshort 也能提供符合标准的人员和系统保护。 
我们将向您介绍这一主动式电弧故障保护系统如何有效防止设备损坏和人员伤害。  

DEHN
01
检测

在所有馈线中,安装在馈电断路器上游的保护用电流互感器可检测与电弧故障相关的过电流。  

作为第二个检测变量,专用光传感器可检测电弧故障产生的极强光。根据系统要求,光传感器可选用点式传感器或光纤传感器。 

DEHN
02
评估

电子检测装置对传感器信号进行关联。当两个检测变量同时出现时,检测装置会启动相关母线的灭弧装置以及所有馈线断路器的分励脱扣器。 

DEHN
03
灭弧

启动灭弧装置后,会在极短时间内形成与电弧故障并联的金属性短路。由于这一低阻旁路,电压随即崩溃,电弧故障立即熄灭。  

DEHN
04
完全断开

为断开发生电弧故障的母线段,检测装置会控制所有馈线断路器的分励脱扣器。  

DEHN
05
恢复运行

排除原始故障、更换灭弧装置并进行绝缘测试后,系统可在极短时间内重新投入运行。  

改装?可以实现。

DEHNshort 主动式电弧故障保护系统主要为新建低压开关设备而开发。在一定条件下,也可在现有系统中进行后期加装。如您有相关应用需求,欢迎随时与我们联系。  

DEHNshort 电弧故障检测系统(不含灭弧装置)同样适用于中压开关设备。我们的专家也乐意解答您关于该应用的问题。 

DEHN

通过沟通确定电弧故障防护措施

我们帮助您为贵公司制定整体的电弧故障防护方案。为此,我们为您提供一份指南,帮助您和您的团队了解公司的初始状况。后续步骤将引导您找到适合您具体需求的定制解决方案。  

查看详细信息

系统组件

DEHNshort 采用模块化设计。以下组件用于系统运行。我们可根据不同应用为您提供合适的解决方案。欢迎就您的项目与我们联系。  

配备 DEHNshort 的低压开关设备装置。
DEHNshort 灭弧装置和检测装置。
DEHNshort 应用实例。

DEHNshort 应用实例

以下低压开关设备制造商已根据 DIN VDE 0660­-600-2-1 (IEC TS 63107),将 DEHNshort 主动式电弧故障保护系统集成到其开关设备中。 

DEHN
01
与西门子合作开发 SIVACON S8

西门子认证的技术合作伙伴提供 SIVACON S8 开关设备组合。该组合已按照 IEC 61439 进行设计验证,并配备 DEHNshort 主动式电弧故障保护系统。  

02
该开关设备组合的功能:

该开关设备组合适用于最高 7000 A 的配电系统。其模块化组件设计可根据个性化需求灵活调整。SIVACON 技术合作伙伴已制造并安装超过 400,000 面开关柜。现在,西门子为认证开关设备制造商扩展了产品范围,为 SIVACON S8 提供 DEHNshort 电弧故障保护系统。 

Logo VdS
03
DEHNshort 获得 VdS 认证

将电弧故障的影响降至最低,始终是 DEHNshort 主动式电弧故障保护系统的目标。VdS 在其出版物 VdS 2344:2020-07《消防与安全技术产品及系统的测试、认可和认证程序》中规定了此类系统的性能要求。DEHNshort 完全符合这些要求。 

04
认证有效期至 2028 年

目前,DEHNshort 的认证已再延长 4 年,有效期至 2028年5月30日。 

请咨询您的财产保险公司:如果您能证明使用了 DEHNshort,是否可以降低您的保险费。 

下载

还有问题吗?

请给我们留言。

有关处理您个人数据的信息,请参阅我们的《隐私政策》。

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.