DEHN schützt die Ölindustrie
DEHN schützt Anlagen der Ölindustrie

Blitz- und Überspannungsschutz für die Ölindustrie

Blitzeinschläge und transiente Überspannungen gefährden die empfindlichen Anlagen und Komponenten der Ölindustrie. Im heutigen Wettbewerbsumfeld gelten Anlagenausfälle als eine ernsthafte Bedrohung. Reduzieren Sie deshalb kostenintensive Betriebsstörungen und minimieren Sie Anlagenstillstände.

Mit einem umfassenden Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept optimieren Sie den durchgängigen Betrieb von Ölpipelines, Pump- und Schieberstationen und Tanklagern.

Info für Anlagenbetreiber

Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz ist wichtig, das ist klar... aber was genau muss ich da beachten? Gibt es Beispiele? Wie schütze ich meine Mitarbeiter? Wie sichere ich meine Investition? Wie machen das andere?

 

Hier finden Sie Schutzvorschläge für Pipelines und explosionsgefährdete Bereiche, Referenzprojekte und aktuelle Informationen zu den relevanten Normen und Vorschriften.

Info für Planer

Für meine Arbeit, z.B. für eine exakte Risikobewertung brauche ich zuverlässige Informationsquellen und gut aufbereitetes Material.

 

Hier finden Sie Schutzvorschläge, Datenblätter, LV-Texte und Produktmakros.
Nutzen Sie die Planungsdienstleistung DEHNconcept. So lagern Sie den kompletten Bereich Blitzschutz-Überspannungsschutz aus und "lassen planen".

Info für Anlagenbauer und KKS Fachfirmen

Vor Ort ist die Lage ja oft ganz anders, als es in den Plänen war. In so einem Fall brauche ich schnell und zuverlässig alle relevanten Daten. Ist die Lösung kompatibel zu bestehenden Anlagen? Wo kann ich Infos downloaden? Wie kann ich Komponenten prüfen? Gibt es eine Hot-Line, über die ich direkt mit einem Fachmann sprechen kann?

 

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Zertifikate, Datenblätter, 3D-Daten, Infos zu Prüfvorschriften und zur Testinstallation, Erfahrungsberichte ... und natürlich den persönlichen Kontakt im technischen Support.

Info für Sachverständige

Das kommt immer wieder mal vor: Um eine Planung beurteilen zu können, muss ich oft noch einmal die Originaldaten prüfen. Für mich ist es daher wichtig, eine Seite zu haben, auf der ich immer schnell und einfach die richtigen Daten zum Download bekomme.

 

Hier finden Sie Datenblätter und Einbauanleitungen, Zertifikate, Prüfleitfäden, ... alles übersichtlich, alles auf einen Blick.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Telefon: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

nach oben