Data Center
Blitzschutz für Rechenzentren

Schutzkonzept Äußerer Blitzschutz und Schirmung

Blitzeinschläge zuverlässig einfangen und über die Ableitungseinrichtung in die Erdungsanlage führen – das ist die Aufgabe des Äußeren Blitzschutzsystems.

Trennungsabstände mit HVI-Leitungen sicher einhalten

Gerade bei Rechenzentren mit Blitzschutzklasse I steht der Planer vor der Herausforderung, die benötigte Anzahl von Fangstangen im richtigen Trennungsabstand zu setzen. Dicht gedrängte Dachaufbauten erschweren die Platzierung.

Eine sichere, platzsparende und einfache Lösung bietet das HVI-Blitzschutzsystem. Hier ist der den Blitzstrom führende Leiter so mit Isolierstoff ummantelt, dass Sie den notwendigen Trennungsabstand zu anderen leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen ganz einfach einhalten. Und das ohne weitere Maßnahmen.

 

Gebäudeteile für den Blitzschutz nutzen

Eine weitere Möglichkeit den Trennungsabstand zu minimieren besteht darin, Bausubstanz als Bestandteil des Blitzschutzsystems zu nutzen. Die Schirmungsmaßnahmen und die entstehenden Äquipotentialflächen verringern das elektromagnetische Feld und entlasten elektrische Leitungen und Systeme.

HVI Blitzschutzsystem

Gut zu wissen:

Mit den hochspannungsfesten, isolierten Leitungen des HVI-Systems halten Sie Trennungsabstände auf einfachste Weise ein.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Telefon: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

nach oben